NXP Semiconductors


Select site:

English
UARTs
8チャンネル
4チャンネル
シングルチャンネル
2チャンネル

Latest products

SC16C754B

5 V, 3.3 V and 2.5 V quad UART, 5 Mbit/s (max.) with 64-byte FIFOs

Datasheet (253Kb)

Latest user manuals

UM10044 4 (478Kb)

Latest application notes

AN10631 1 (32Kb)
AN10380 1 (64Kb)

UARTのリーディング・サプライヤとして長年の実績を持つNXPは、現在、そして将来のアプリケーション・ニーズに応える革新的なUARTソリューションを提供し続けています。NXPの包括的な製品レンジは、産業用および16C UARTだけではなく、I²Cブリッジ・ファミリーなどの専門デバイスも広くカバーしています。