I²Cデバイスを発明し、その世界的リーダーであるフィリップスは、I²Cバス通信およびプロトコル変換に使用する膨大なI²Cロジック製品ポートフォリオを提供しています。フィリップスのI²Cロジック製品は、SMBus、AdvancedTCA(ATCA)IPMI、およびPMBusを使用する多くのシステムに理想的です。また、I²Cインターフェースを搭載した他の半導体IC製品も数多く用意されています。

I²Cバスは、事実上、すべてのアプリケーションに利用可能です。I²C I/Oエクスパンダは、キーボード/パッド入力や、LEDステータス・ランプの制御に利用できます。また、携帯電話などにUART/IrDA機能を追加する場合でも、ブリッジICと共にI²Cバスを利用すれば、作業はシンプルになります。
多くの携帯電話では、LEDブリンカーやディマーによってキーパッド、照明、他のステータスLEDを制御できます。これらのICは、より高度なステータス/イルミネーション制御も可能であり、液晶ディスプレイのホスト・プロセッサの負荷を軽減します。I²Cインターフェースを備えた液晶セグメント・ドライバーや液晶マトリクス・ドライバーは、コードレス電話のディスプレイに最適です。
I²CシリアルEEPROMは、MP3プレーヤーや、製造時にPAL/NTSCの情報をI²C DIPスイッチで設定する大規模液晶ディスプレイのプリセット情報を格納するために利用できます。環境検知用のI²C温度センサは、周辺温度の監視に使用できます。このセンサは、I²Cリピーター/ハブ/エクステンダも使用されるワイヤレス基地局で、バックプレーンからキャパシティを分離するのに重要です。
I²Cバス・デバイスが利用できるカテゴリーの一例を示します。
| A/D and D/A converters - [1] - | |||
| I2C bus controllers - [2] - | |||
| I2C bus repeaters/hubs/extenders - [18] - | |||
| I2C DIP switch - [4] - | |||
| I2C general purpose I/O - [20] - | |||
| I2C LED display control - [12] - | |||
| I2C multiplexers/switches - [9] - | |||
| I2C serial EEPROM/RAM - [10] - | |||
| I2C temperature/voltage monitors - [8] - | |||
| I2C voltage level translators - [3] - | |||