[an error occurred while processing this directive]
General Description32ビット16/32ビットLPC2000ファミリーは、最大60MHzで動作する1.8V ARM7TDMI-Sコアと、複数のシリアル・インターフェースを含む歯が広いペリフェラル、10ビットADC、および外部バス・オプションから構成されます。これらのコントローラは、工業用制御、車載、医療、コネクティビティ、および費用対効果の高いパッケージで高性能と低消費電力を必要とする他の汎用組み込みアプリケーションなど、幅広く利用できるように設計されています。
*ウォッチドッグ・タイマーとリアルタイム・クロックを内蔵 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||