Select site:
Single-chip 16-bit/32-bit micro; 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0 device/host/OTG, CAN, and 10-bit ADC/DAC
• LPC3180 - LPC3180の新しいファミリーです
• LPC210x - LPC2000 Flashの新しいファミリーです
• LPC9408 - LPC900 Flashの新しいファミリーです
• 80C51 8ビット・ファミリーイントロダクションセット