[an error occurred while processing this directive]

General Description

P89LPC952デバイス

P89LPC95xファミリは、多様な性能要件を高集積により低コストで実現するソリューション向けに設計された44ピンのシングルチップ・マイクロコントローラです。多くのシステム・レベル機能を組み込み、部品数、ボード面積、システム・コストを削減しています。次表の製品番号をクリックすると、詳細な製品情報をご覧いただけます。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ EEPROM RAM # PWM CCU WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
P89LPC952 8K (フラッシュ/EEPROM 共有) 512B 4 2 ch - Y 42 UART, I²C - 8/10 17(3)/4 18 PLCC44

P89LPC94xデバイス

P89LPC94xファミリは、ユニバーサルLCDコントローラを集積した64ピンのシングルチップ・マイクロコントローラです。多様な性能を高集積により低コストで使用するアプリケーション向けに設計されています。多くのシステム・レベル機能を組み込み、部品数、ボード面積、システム・コストを削減しています。次表の製品番号をクリックすると、詳細な製品情報をご覧いただけます。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ EEPROM RAM # PWM CCU WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
P89LPC9408 8K 512B 768B 5 CCU Y 23 UART, I²C SPI 8/10 15(3)/4 18 LQFP64
P89LPC9401 8K (フラッシュ/EEPROM 共有) 256B 4 2 ch - Y 23 UART, I²C - 8/10 15(3)/4 18 LQFP64

P89LPC93xデバイス

P89LPC93xファミリーは、幅広い性能条件に対応した高集積度の低価格ソリューションを必要とするアプリケーション向けに設計された、28ピンのシングルチップ・マイクロコントローラです。このファミリーには、多くのシステム・レベル機能が組み込まれており、部品数、ボード面積、およびシステム・コストの削減に貢献します。下表の製品番号をクリックすると、詳細な製品情報をご覧頂けます。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ EEPROM RAM # PWM CCU WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
P89LPC938 8K 512B 768B 4 Y Y Y 26 UART, I²C, SPI 16K Flash 8/10 15(3) 12 TSSOP28, HVQFN28, PLCC28
P89LPC936 16K 512B 768B 4 Y Y Y 26 UART, I²C, SPI 16K Flash 2x4/8b 15(3) 12 TSSOP28
P89LPC935 8K 512 768 4 Y Y Y 26 UART, I²C, SPI デュアル4チャネル8ビットADC/DAC 8/4 x 2 15(3) 12 TSSOP28, HVQFN28, PLCC28
P89LPC934 8K 256 4 Y N Y 26 UART, I²C, SPI 4-ch 8-bit ADC/DAC 8/4 15(3) 12 TSSOP28
P89LPC933 4K 256 4 Y N Y 26 UART, I²C, SPI デュアル4チャネル8ビットADC/DAC 8/4 x 2 15(3) 12 TSSOP28
P89LPC932A1 8K 512 768 4 Y Y Y 26 UART, I²C, SPI LPC932の機能拡張版 N 15(3) 12 TSSOP28, PLCC28, HVQFN28
P89LPC9311 8K 256B 4 2 ch - Y 26 UART, I²C, SPI 8/10 - 13(3)/4 18 TSSOP28
P89LPC931 8K 256 4 Y N Y 26 UART, I²C, SPI 低電力、3V Flash、+/-2.5%内部オシレータ N 13(3) 12 HVQFN28
P89LPC930 4K 256 4 Y N Y 26 UART, I²C, SPI 低電力、3V Flash、+/-2.5%内部オシレータ N 13(3) 12 HVQFN28


P89LPC92xデバイス

P89LPC92ファミリーは、幅広い性能条件に対応した高集積度の低価格ソリューションを必要とするアプリケーション向けに設計された、 14/16/20ピンのシングルチップ・マイクロコントローラです。このファミリーには、多くのシステム・レベル機能が組み込まれており、部品数、ボード面積、およびシステム・コストの削減に貢献します。下表の製品番号をクリックすると、詳細な製品情報をご覧頂けます。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ EEPROM RAM # PWM CCU WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
P89LPC925 8K 256 4 Y N Y 18 UART, I²C 4-ch 8-bit ADC/DAC 8/4 12(3) 12 TSSOP20, DIP20
P89LPC924 4K 256 4 Y N Y 18 UART, I²C 4-ch 8-bit ADC/DAC 8/4 12(3) 12 TSSOP20, DIP20
P89LPC9221 8K 256 4 2 ch - Y 26 UART, I²C - 8/10 12(3)/4 18 TSSOP28, DIP20
P89LPC922 8K 256 4 Y N Y 18 UART, I²C 低電力、3V Flash、+/-2.5%内部オシレータ N 12(3) 12 TSSOP20, DIP20
P89LPC921 4K 256 4 Y N Y 18 UART, I²C 低電力、3V Flash、+/-2.5%内部オシレータ N 12(3) 12 TSSOP20, DIP20
P89LPC920 2K 256 4 Y N Y 18 UART, I²C 低電力、3V Flash、+/-2.5%内部オシレータ N 12(3) 12 TSSOP20, DIP20


P89LPC91xデバイス

P89LPC91xファミリーは、幅広い性能条件に対応した高集積度の低価格ソリューションを必要とするアプリケーション向けに設計された、14/16/ ピンのシングルチップ・マイクロコントローラです。このファミリーには、多くのシステム・レベル機能が組み込まれており、部品数、ボード面積、およびシステム・コストの削減に貢献します。下表の製品番号をクリックすると、詳細な製品情報をご覧頂けます。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ EEPROM RAM # PWM CCU WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
P89LPC917 2K 256 4 Y N Y 14 UART, I²C 4-ch 8-bit ADC/DAC 8/4 13(3) 12 TSSOP16
P89LPC916 2K 256 4 Y N Y 14 UART, I²C, SPI 4-ch 8-bit ADC/DAC 8/4 14(2) 12 TSSOP16
P89LPC915 2K 256 4 Y N Y 12 UART, I²C 4-ch 8-bit ADC/DAC 8/4 13(3) 12 TSSOP14
P89LPC914 1K 128 4 Y N Y 12 UART, SPI 2 an. comp. N 10(1)/4 IRC TSSOP14
P89LPC913 1K 128 4 N N Y 12 UART, SPI 2 an. comp. N 10(1)/4 12 TSSOP14
P89LPC912 1K 128 4 Y N Y 12 SPI 2 an. comp. N 7(1)/4 12 TSSOP14


P89LPC910xデバイス

P89LPC910xファミリーは、10/14ピンの高機能/高性能シングルチップ・マイクロコントローラです。10ピン・デバイスはHVSONパッケージで提供され、世界最小の8ビットマイクロコントローラ(3.0mm x 3.0mm x 0.85mm)となっています。これらのデバイスは、スペースが制限されたアプリケーションを念頭に置いて設計されており、高精度内部RCオシレータ、ブラウンアウト検出、パワーオン・リセットなどの多くのシステム・レベル機能や、8ビットADC、UARTなどのペリフェラルを搭載しているため、システムの総部品数が削減されます。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ EEPROM RAM # PWM CCU WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
P89LPC9107 1K 128B 4 Y Y Y 10 UART DAC 4/8b 9(1) 18 TSSOP14
P89LPC9103 1K 128B 4 N Y Y 8 UART DAC 4/8b 9(1) 18 HVSON10
P89LPC9102 1K 128B 4 Y Y Y 8 - DAC 4/8b 9(1) 18 HVSON10


P89LPC90xデバイス

P89LPC90xファミリーは、幅広い性能条件に対応した高集積度の低価格ソリューションを必要とするアプリケーション向けに設計された、8ピンのシングルチップ・マイクロコントローラです。このファミリーには、多くのシステム・レベル機能が組み込まれており、部品数、ボード面積、およびシステム・コストの削減に貢献します。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ EEPROM RAM # PWM CCU WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
P89LPC908 1K 128 4 N N Y 6 UART 8-pin N 9(1) IRC SO8
P89LPC907 1K 128 4 Y N Y 6 UART 8-pin N 8(1) IRC SO8
P89LPC906 1K 128 4 N N Y 6 N 8-pin N 6(1) 12 SO8, DIP8
P89LPC904 1K 128 4 N N Y 6 UART 2-ch 8-bit ADC/DAC 8/2 9(1) 12 SO8
P89LPC903 1K 128 4 N N Y 6 UART 8-pin N 9(1) IRC SO8
P89LPC902 1K 128 4 N N Y 6 N 8-pin N 6(1) IRC SO8, DIP8
P89LPC901 1K 128 4 Y N Y 6 N 8-pin N 6(1) 12 SO8, DIP8


LCP700ファミリー

LPC700ファミリーは、高性能6クロック80C51をベースとしており、標準80C51の2倍の速度で動作します。多くのシステム監視機能、シリアル・インターフェース、およびアナログ・オプションがロー・プロフィールSOおよびTSSOPパッケージに組み込まれており、部品数、ボード面積、およびシステム・コストを削減します。LPC700ファミリーは、低電圧、高集積度、および低コストが求められるアプリケーション向けに設計されています。下表の製品番号をクリックすると、詳細な製品情報をご覧頂けます。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ OTP
ROM
RAM # PWM PCA WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
87LPC779   8K 128 2 Y N Y 18 I²C, UART ADC and DAC 8
/4
12(3)
/4
20 TSSOP20
87LPC778   8K 128 2 Y N Y 18 I²C, UART ADC 8/4 x 2
13(3)
/4
20 TSSOP20
87LPC769   4K 128 2 N N Y 18 I²C, UART ADC and DAC 8
/4
12(3) 20 SO20
87LPC768   4K 128 2 Y N Y 18 I²C, UART ADC and PWM 8
/4
12(3) 20 DIP20, SO20
87LPC767   4K 128 2 N N Y 18 I²C, UART 51LPC with ADC 8
/4
12(3) 20 DIP20, SO20
87LPC764   4K 128 2 N N Y 18 I²C, UART LPC760と同じ   12(3) 20 TSSOP20, SO20
87LPC762   2K 128 2 N N Y 18 I²C, UART LPC760と同じ   12(3) 20 DIP20, TSSOP20, SO20
87LPC761   2K 128 2 N N Y 14 I²C, UART LPC760と同じ   11(2) 20 DIP16, TSSOP16
87LPC760   1K 128 2 N N Y 12 I²C, UART BOD、PUR、キーパッド割込み。低電力6クロック内部オシレータ   11(2) 20 DIP14, TSSOP14


12/6クロック80C51

フィリップス8ビット80C51マイクロコントローラ・ファミリーは、Flash、OTP(One Time Programmable)、ROM、およびROMレス・デバイスの完全な製品ポートフォリオを提供します。リアルタイム・アプリケーション向けに設計された80C51デバイスは、コンシューマ製品やコンピュータ周辺装置から自動車システムまで、幅広い市場に対応します。下表の製品番号をクリックすると、詳細な製品情報をご覧頂けます。


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ OTP
ROM
RAM # PWM PCA WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
P89LV51RD2 64K   1K 4 Y Y Y 32 SPI 3V   7(2)/4 33 DIP40, PLCC40, TQFP40
P89V51RD2 64K   1K 4 Y Y Y 32 SPI 5V   7(2)/4 33 DIP40, PLCC40, TQFP40
P87C654X2   16K 256B 3     Y 32 UART, PC     4 30/33 PLCC44, LQFP44
P87C660/661X2     16K 512B 4 Y   Y 32 Two 12C     9(2)/4 0-30/33 PLCC44, LQFP44
P89C60X2/61X2 64K   512-1k 3 N N N 32 UART 12-clk def., 6-clk opt., Flash   6(2) 20/33 PLCC44, LQFP44, DIP40
8xC591   16K 512 3 Y N Y 32 UART,
I²C
CAN 2.0B/PeliCAN 10
/6
15(2) 12 PLCC44, PQFP44
P87C51Rx2 8-
64K
  512-1K 3 Y Y N 32 UART 6-clock/12-clock   7 30/33 DIP40, PLCC44, TQFP44
89C51Rx2 8-
64K
  512-1K 4 Y Y Y 32 UART 12-clk def., 6-clk opt., 4K blocks, lower Icc, Flash, 5V ISP/IAP   7(2) 20/33 DIP40, PLCC44, TQFP44
89C51Rx2H 8-
64K
  512-1K 4 Y Y Y 32 UART 6-clk def., 12-clk opt., 8/16K block size, Flash, 5V ISP/IAP   7(2) 20/33 DIP40, PLCC44, TQFP44
89C66x 16-
64K
  1K-2048 4 Y Y Y 32 UART,
I²C
6 clock core, Flash, 5V ISP/IAP   8(2) 20/33 PLCC44, LQFP44
89C668 64K   8192 4 Y Y Y 32 UART,
I²C
6 clock core, Flash, 5V ISP/IAP   8(2) 20/33 PLCC44, LQFP44
8xC554   16K 512 3 Y N Y 48 UART,
I²C
Capture/
compare,
2.7V-5.5V operation
10
/7
15(2) 16 LQFP64
89C5xX2 4-
32K
  128-256 3 N N N 32 UART 5V PP Flash, 6-clk Option   6(2) 33 DIP40, PLCC44, TQFP44
87C5xX2   4-
32K
128-256 3 N N N 32 UART 2.7-5.5V、低電力、 6-clk Option   6(2) 33 DIP40, PLCC44, TQFP44
80C5xX2   4-
16K
128-256 3 N N N 32 UART 2.7-5.5V、低電力、 6-clk Option   6(2) 33 DIP40, PLCC44, TQFP44
80C3xX2     128-256 3 N N N 32 UART 2.7-5.5V、低電力、 6-clk Option   6(2) 33 DIP40, PLCC44, TQFP44


標準80C51

部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ OTP
ROM
RAM # PWM PCA WD ピン数 Interfaces   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
80C31/80C32     128-256 3 N N N 32 UART 2.7-5.5V、低電力   6(2) 33 DIP40, PLCC44, QFP44
8xC51/8xC52   8K 128-256 3 N N N 32 UART 2.7-5.5V、低電力   6(2) 33 DIP40, PLCC44, QFP44
8xC54/8xC58   16-32K 256 3 N N N 32 UART 2.7-5.5V、低電力   6(2) 33 DIP40, PLCC44, QFP44
89C5xBx 4-
32K
  128-256 3 N N N 32 UART MTP Flash   6(2) 33 DIP40, PLCC44, LQFP44
8xC51Fx   8-32K 256 4 Y Y Y 32 UART 2.7-5.5V   7(2) 33 DIP40, PLCC44, QFP44
8xC51Rx+   8-64K 512-1K 4 Y Y Y 32 UART 2.7-5.5V、ハードウェアWD付き   7(2) 33 DIP40, PLCC44, QFP44
89C51Rx+ 32-
64K
  512-1K 4 Y Y Y 32 UART Flash-12V ISP   7(2) 33 DIP40, PLCC44, QFP44
80/3C552   8K 256 3 Y N Y 48 UART,
I²C
Capture/
compare,
2.7V-5.5V operation
10
/8
15(2) 24 PLCC68, QFP80
87C552   8K 256 3 Y N Y 48 UART,I²C Capture/
compare,
2.7V-5.5V operation
10
/8
15(2) 16 PLCC68
87C554   16K 512 3 Y N Y 48 UART, I²C Capture/
compare,
2.7V-5.5V operation
10
/8
15(2) 16 PLCC64, LQFP64


部品番号 メモリ タイマ/カウンタ I/O シリアル 特殊機能 A/D 割り込み 最大周波数 パッケージ
  フラッシュ OTP
ROM
RAM # PWM PCA WD ピン数 インタフェース   ビット/
チャネル
(外部) (MHz)  
83C557E4
80C557E4
89C557E4
  32-
64K
1K 3 Y N Y 48 UART,
I²C
低EMI、 8チャネル10ビットA/D、2 PWM出力、 キャプチャ/コンペア・タイマー 10
/8
2 16 B80
83C557E6
80C557E6
  32-
64K
1536 3 Y N Y 48 UART,
I²C
(上と同じ) 10
/8
2 16 B80
8xC557E8   32-
64K
2048 3 Y N Y 48 UART,
I²C
(上と同じ) 10
/8
2 16 B80
8xC592   16K-16K 512 3 Y N Y 48 UART, CAN CANバス・コントローラー、
8×10ビットA/D、
2 PWM出力、
キャプチャ/コンペア・タイマー
10
/8
Y 16 A68
8xCE598   32K 512 3 Y N Y 48 UART, CAN CANバス・コントローラー、
8×10ビットA/D、
2 PWM出力、
CAP/CMP,
Reduced EMI
10
/8
Y 16 B80

Latest application notes

AN10302 4 (529Kb)
AN10496 1 (296Kb)

Latest user manuals

UM10112 2 (589Kb)
UM10116 2 (892Kb)