LPC1800シリーズ: Arm® Cortex®-M3コアをベースにした高性能マイクロコントローラ(MCU)

LPC1800シリーズマイクロコントローラ

180MHzのLPC1800シリーズMCUは、業界最速のArm® Cortex®-M3コアと、複数の高速接続オプション、高度なタイマー、アナログ、およびオプションのセキュリティ機能を組み合わせて、コードとデータ通信を保護します。すべてのLPC18xxファミリには、フラッシュおよびフラッシュレスオプションが含まれ、大容量で柔軟な内部および外部メモリ構成をサポートします。

LPC1800 MCUは、次の用途に最適なソリューションです。

  • コンシューマおよびコンピューティング製品
  • UIを備えたビル自動化、産業用制御、およびエネルギー効率に優れたスマートアプライアンス
  • テレマティクスを含む自動車のアフターマーケットアクセサリ
  • 安全な通信ハブ、スマートIoTゲートウェイ、安全な産業用ゲートウェイ
  • 医療機器およびフィットネス機器
  • スマートメーター、産業用制御およびオートメーション
  • 診断装置、データ収集装置およびナビゲーション、電子機器

LPC1800 MCUファミリ

  • LPC181x: CAN 2.0を含むシリアル接続、高度なタイマー、アナログおよび高速接続の範囲
  • LPC182x:シリアル接続、高度なタイマー、高速USB、CAN 2.0を含むアナログおよび高速接続の範囲
  • LPC183x:シリアル接続、高度なタイマー、高速USB、CAN 2.0、10/100イーサネットなどのアナログおよび高速接続
  • LPC185x:高速USB、CAN 2.0、10/100イーサネット、およびグラフィックスLCDコントローラを含むシリアル接続、高度なタイマー、アナログおよび高速接続の範囲
  • LPC18Sxx: AES暗号化、OTPキーストレージ、真の乱数生成などのコードおよびデータ保護のためのセキュリティ機能と組み合わせた、高速接続、タイミングおよびアナログ機能の全範囲

LPC18XXブロック図