ランゲージ
English
サーチ
ディジタル・メディア・アダプター

オーディオおよびビデオ・ストリームのソースやフォーマットが多様化し、それらを楽しむ場所も広がった今、メディアのフォーマットを変換して表示、ストレージ、転送、再生するために、Nexperiaテクノロジを多くの方法で活用することができます。

Media Adaptor

Nexperia メディア・プロセッサを搭載したデジタル・メディア・アダプターにより、リビング・ルームのホーム・エンターテイメント機器でPCやインターネットのコンテンツ(映画、写真、音楽など)を楽しめるようになります。Nexperia PNX1500メディア・プロセッサは、MPEG-2、MPEG-4、Dolby Digital®、MP3、など、多くの一般的なPC/インターネット・ストリーミング・メディア・フォーマットをデコード、エンコード、またはトランスコードすることができます。

Media Adaptor Digital Media Reciever

デジタル・メディア・レシーバーは、リビング・ルームの“エンターテイメント・ハブ”として、TV放送、インターネット、IPビデオ電話、メディア・サーバー、PCなど、多様なソースからのメディア・ストリームを受信してデコードすることができます。 Download PDF File PNX1500ベースのNexperiaDownload PDF File ネットワーク・メディア・プレーヤー・リファレンス・デザインは、標準デジタル・メディア・レシーバー/プレーヤー機能に加えて、家庭内のTVからPCやインターネット・アプリケーションにアクセスできるデジタル・メディア・アダプターの作成を可能にします。


機能とメディア・ソースの組み合わせにより、Nexperia PNX1500メディア・プロセッサDownload PDF File PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジン、およびNexperiaDVDレコーディング製品は、これらの多機能アプライアンス向けの効率的でフレキシブルなオプションを提供します。

Media Adaptor Media Gateway

家庭用ゲートウェイにメディア変換機能を追加することにより、複雑なインターネット・メディア処理をホーム・ネットワーク上の1カ所で行うことができるようになります。Nexperia メディア・プロセッサは、あらゆるソース・フォーマットを既知の効率的なフォーマット(MPEG-4など)に変換することにより、これらの “メディア・ゲートウェイ”デバイスが、家庭内のあらゆる場所にあるシンプルな低コスト・デバイス(スマート・ディスプレイなど)に安全にコンテンツを配信できるようにします。