メディア・プレーヤーは、家中のどこででも、また外に出掛けたときでも、音楽、ビデオ、そしてテレビを楽しむための装置です。ハードディスクに保存されているビデオやオーディオ、そして写真を再生/表示したり、ホーム・サーバーからワイヤレス受信したり、インターネットからストリーミング再生したりすることも可能です。また、リアルタイム・ストリームや放送を記録したり、一時停止したりすることもできます。高集積度でフレキシブルなNexperia SoCは、メディア処理、コネクティビティ、そして表示機能さえも制御し、プレーヤー装置のコストを抑えて、部品表を縮小します。
Nexperiaメディア・プレーヤー・リファレンス・デザインの詳細については、「デジタル・メディア・アダプター」を参照してください。
ポータブル・オーディオ/マルチメディア・プレイヤー向けに設計されているNexperia PNX010xファミリーは、ポータブルなFlashメモリーとハードディスクMP3プレーヤー要のシングルチップ・ソリューションを提供します。

ストリーミング・メディア処理向けに設計されているNexperiaメディア・プロセッサは、プレーヤーやスマート・ディスプレイ装置の構築に理想的であり、ほとんどの一般的なデジタル・ビデオ/オーディオ標準(MPEG-2、全MPEG-4フォーマット、WMV9、H.264、DV、DivXなど)をサポートします。最新メンバーである
PNX1700は、いくつかのHDビデオ・フォーマットにも対応しています。一部のメディア・プロセッサは、TFT LCDコントローラ、効率的なパワー管理、さらにEthernet 10/100 MACを搭載しているため、外部コンポーネント数を減らし、先進のコネクティビティやポータビリティをサポートします。
ネクスペリア・パーソナル・メディア・ソリューションPNX0190は、高品位ビデオと音声向けソリューションです。急成長を遂げる携帯メディア・プレーヤとレコーダ市場に迅速に参入できるように、あらゆるコンポーネントと技術が提供されます。