ランゲージ
English
サーチ
ホーム・メディア・サーバ

ホーム・エンターテイメントの主要ソースとして急速に成長を続けているホーム・メディア・サーバは、メディア・ファイルのストレージおよび管理、記録とアーカイブ、そして家中のあらゆる場所に設置されたオンデマンド再生の中央ロケーションを提供します。これらの多機能機器は、家中のどこにでも、リビング・ルームに似合うおしゃれなボックスや、見えない場所に取り付けるブラックボックスなど、あらゆる形状で配置することができます。ハードディスク、ブロードキャスト、ケーブル、衛星受信、インターネット接続などの基本機能に加えて、ほとんどの機器は、パーソナル・ビデオ録画やDVD録画/アーカイブ機能を備えます。多くの市場では、HDビデオ解像度のサポートも必須となるでしょう。


ホーム・メディア・サーバは、高集積度Nexperia SoCソリューションによって、メディアのエンコード/デコード/トランスコード、TVのエンコード/デコード、パーソナル・ビデオ録画、DVD録画/再生、ネットワーク接続などを処理します。

多くのインターネット・フォーマットを扱うためのフレキシビリティが必要な場合には、Nexperia Download PDF File PNX1700およびDownload PDF File PNX1500 メディア・プロセッサーにより、あらゆるメディア・フォーマットをリアルタイムでエンコード/トランスコードすることができます。オンチップのIDEコントローラにより、ハードディスクや光ストレージ・コンポーネントの構成が簡素化されます。


TVまたはビデオ中心のサーバー向けに設計されているNexperia Download PDF File PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンは、アナログTV処理、SDおよびHDソースのデコード、そして先進の画像処理まで、高度なTVおよびコネクティビティ機能用のメディア処理を制御します。
Nexperiaホーム・パートナーであるDigital Deckは、Nexperiaプロセッサを利用して、ホーム・エンターテイメントへのエキサイティングな新しいアプローチを提供します。Digital Deckエンターテイメント・ネットワークは、TV、ムービー、音楽、写真などを、家庭内のあらゆるTVやCDデバイス(DVDプレーヤ、VCR、衛星/ケーブル・ボックスなど)を利用して、どこからでも制御できるようにします。このシステムは、Digital Deckのソフトウェアに、PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンをベースとした、ハードウェア(メディア・サーバ/PVRおよびレシーバー/ルーティング/クライアント)コンポーネントを組み合わせています。

Home Media Server