ランゲージ
English
サーチ
デジタルTV


TV放送信号の受信、デコーディング、および先進の画像強化などの機能は、さまざまなエンターテイメント・アプライアンスに搭載され始めています。フレキシブルでスケーラブルなNexperia Home TVソリューションは、セットトップ・ボックス、ホーム・メディア・サーバー、ホーム・シアター・ボックス、そしてTVセットなどのあらゆるホーム・エンターテイメント・アプライアンスにTV機能を組み込むために必要なすべての要素を提供します。


TV Products

高機能アナログTV

第3世代のフィリップスUltimate One Chip III (UOCIII) には、アナログTVセットの完全な機能が1つのパッケージとして統合されているため、新規ベンダーは世界中の標準に対応した低価格帯の液晶TV製品市場へ迅速に参入できます。ベースライン液晶TV UOCIIIリファレンス・デザインは、最も低い価格帯で、最も生産量の多い液晶およびCRT TV市場をターゲットとしています。UOCIIIは、Download PDF File PNX5000高性能スケーラーとシームレスに組み合わされ、モーション補正デインタレースや他の画像改善技術を、ミッドレンジからハイエンドの液晶TVアプリケーションにもたらします。

デジタルへの移行

フィリップスのIntelligent Bolt-On(IBO)ソリューションは、完全なデジタル地上波TVの受信およびデコーディング機能を、アナログTV受像器に容易に統合できるようにし、最新のMHPまたはMHEGアプリケーション・テクノロジーもサポートします。各IBOボードは、デジタル市場への参入を検討しているTVメーカーの製品評価、開発、および製造時間を大幅に短縮し、コスト効率に優れたアナログ/デジタル移行パスを提供します。


Nexperia Product info on PNX8526 PNX8526 ホーム・エンターテイメント・エンジンをベースとしたDownload PDF File IBO2525-X リファレンス・デザインは、欧州デジタル地上波製品用のDVBソース・デコーディング、グラフィックMHPMHEGアプリケーションのサポート、および先進のデジタル放送アプリケーションに必要なすべてのコア機能を統合しています。MPEGによる画像強化機能により、IBO2525-1はデジタル液晶TV用の理想的なソリューションとなっています。


Nexperia Product info on PNX8510/11 PNX8510/11アナログ・バック・エンド・コンパニオン・チップは、セットトップ・ボックスやTVアプリケーションにおけるPNX8526などのICに、デュアル・チャネルのワールドワイド・アナログTVビデオ・エンコーディングおよびオーディオ変換機能を提供します。


PNX831xホーム・エンターテイメント・エンジンをベースとしたDownload PDF File Nexperia DE200/50 iDTV リファレンス・デザインは、既存のロー・レンジ、ミッド・レンジ・アナログTVセット・デザインにDVB機能を追加することで、低コストかつ低リスクのアナログ/デジタルDVB-T受像器を開発できるようにします。

デジタルTV

Nexperia Download PDF File PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンは、ミッド~ハイエンドのアナログ/デジタルLCDおよびデジタルTVおよび受像器、コネクテッド・デジタルTV、IP、およびケーブル/衛星セットトップ・ボックス、そしてホーム・マルチメディア・サーバー用のSoCメディア・プロセッサです。LCDを内部でサポートするほか、100Hzプログレッシブ・スキャン、SDデコード、2番組ストリーム同時再生、HDデコード/表示、高機能画質改善アルゴリズム、拡大縮小などの先進機能もサポートします。PNX8550をベースとしたDownload PDF File Nexperia TV810リファレンス・デザインは、NTSCおよびATSC標準(SDおよびHD解像度)や、最新の画像改善処理に対応した、ハイエンドのアナログ/デジタルTVを構築するための標準ハードウェア・プラットフォームを提供します。PNX8550ベース・アプリケーションを作成するためのソフトウェア開発キットであるDownload PDF File NH-8550 SDKは、Nexperiaホーム・パートナー・プログラムを介して提供されます。

デジタル・セットトップ・ボックス

フレキシブルなDownload PDF File Nexperia STB810システム・ソリューションは、高度なIPやデュアル機能(IPおよびブロードキャスト)セットトップ・ボックスを迅速に開発できるようにします。このソリューションは、PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンとH.264やWMV9といった最新のA/Vコーデックをベースとしており、ビデオ電話、画像改善、タイムシフト録画、DVD再生、ストレージ、パーソナル・ビデオ録画、ネットワーク・コネクティビティ、ボイス・オーバーIPなどをサポートします。


PNX831xホーム・エンターテイメント・エンジンと世界クラスのDownload PDF File TDA10046 COFDMレシーバーをベースとしたDownload PDF File DTT STBシステム・ソリューションは、低価格の無料放送市場向けのDVB-Tセットトップ・ボックスを作成するための、完全に製造に対応したリファレンス・デザインです。ローエンドのケーブル市場向けには、Download PDF File NexperiaケーブルSTBシステム・ソリューションが、さまざまなデジタルSTBおよびTVアプリケーションを構築するための、非常に手頃で効率的なソリューションを提供します。PNX831x MPEG-2ソース・デコーダー、高集積度TDA8274Nシリコン・チューナー、およびDownload PDF File TDA10023HT DVB-Cチャネル・デコーダーをベースとしています。