NXP Semiconductors


Select site:

English

Nexperia DVD+RW controllers

Parametric Search
ネクスペリア DVD+RW コントローラ
PNX7850E/G/M2D - Nexperia ATAPI DVD recording engine

Nexperia Home DVDファミリーのソリューションは、コンシューマおよびコンピューティングDVDレコーダー市場をターゲットとした光ドライブ・メーカーに、業界最先端の性能を提供します。

PNX7200 MPEG-2コーデック/コントローラ

高集積度0.12ミクロンNexperia PNX7200は、ハイクオリティのMPEG-2エンコーディング、デコーディング、およびトランスコーディングをシングル・チップ上で実行し、光ディスクおよびハードディスク・ベースのデジタル・レコーディング製品を実現します。プログレッシブスキャン、オーディオ、およびビデオ強化機能を搭載しており、わずかSDRAM 1個分の面積です。PNX725xをベースとした第4世代Nexperia DVD+RW レコーダー・リファレンス・デザインは、大量生産DVDレコーダー市場向けに、製造準備の整ったソリューションを提供します。

PNX7100 MPEG-2コーデック/コントローラ

高集積度NexperiaPNX7100 MPEG-2コーデックは、光ディスクおよびハードディスク・ベースのデジタル・レコーディング・デバイスに、先進のハイクオリティ・エンコーディング、デコーディング、トランスコーディング、および制御機能を提供し、DVDレコーダー・メーカー向けのトータル・バックエンド・ソリューションとなります。


PNX7100をベースとしたNexperia DVD+RW レコーダー・リファレンス・デザインは、世界市場に向けたコンシューマDVDビデオ・レコーダーを開発するためのターンキー・ソリューションを提供します。DVD+RW標準との100%互換性を維持しており、他のDVD/CD標準をサポートします。


Nexperia Home Theater-in-a-Boxレコーダー・リファレンス・デザインは、Nexperia PNX7100ベースのDVD+RWレコーダー“バックエンド”機能にマルチチャネル・オーディオ・デコーダー、6チャネル・クラスDオーディオ・アンプ、AM/FMラジオ・チューナー、およびRDSデコーダーを組み合わせ、完全なホーム・エンターテイメント・ソリューションを実現します。


NexperiaマルチメディアDVDレコーダー・ボードセットを利用することにより、さまざまなメーカーの次世代のDVDレコーダーやハードディスク/DVDレコーダーにエキサイティングなマルチメディアおよびストリーミング機能を組み込むことができます。このボードセットは、PNX7100を使用して、DVDレコーダー“バックエンド”に必要とされる機能を処理します。また、フレキシブルなNexperia PNX1500メディア・プロセッサにより、マルチメディア機能とストリーミング機能を統合します。


Nexperia DVD+RW/PVRコンビ・リファレンス・デザインは、パーソナル・ビデオ・レコーダーのフレキシビリティにDVD+RWのストレージ容量を組み合わせ、DVDレコーダー、デジタル・ビデオ・レコーダー、DVD/ハードディスク・レコーダー、およびセットトップ・ボックスなどの製品を実現します。PNX7100およびNexperia PNX7850ベースのDVD/CDドライブ・プロセッサを搭載しています。

PNX7860 DVD/CDレコーダー・ドライブ・プロセッサ

Nexperia PNX7860Eレコーディング・エンジンを搭載したNexperia DVDRef5リファレンス・デザインは、最大16倍速により、完全なDVD+Rディスクを5分未満で記録します。このリファレンス・デザインは、TZA1047HLアナログ・プリプロセッサと高速OPU66.42光学ピックアップ・ユニットも搭載しています。

PNX7850 DVD/CDレコーダー・ドライブ・プロセッサ

高速Nexperia PNX7850 DVD+R/RWおよびCD-R/RWドライブ・プロセッサは、8倍速DVDおよび48倍速CDの書き込み速度に対応しています。PNX7850は、フィリップスのDVD+RW光エンジン・チップセットの一部であり、このチップセットには、他にもTZA1047アナログ・プロセッサやTZA1042レーザー・パワー・コントローラが含まれています。


ATAPI DVDレコーディング・エンジンを開発するためのNexperia ATAPI DVD+RW レコーディング・エンジン・リファレンス・デザインには、DVD+RWチップセット、フィリップス製OPU66.30 OPU搭載の完全なDVDメカニズム、業界標準開発ツール、RTOSカーネル、およびソフトウェアが含まれます。DVD+RW標準に準拠して製造されているこのリファレンス・デザインは、DVD-R/RW、DVD-ROM、CD-ROM、CD-DAなど、他のDVDおよびCDフォーマットにも対応しています。