高集積度Nexperiaホーム・エンターテイメント・エンジンは、アナログ、アナログ・デジタル、およびデジタルTVセットおよび受像機、コネクテッド・デジタルTV、ホーム・マルチメディア・サーバー、およびホーム・エンターテイメント・センターに必要なすべての主要ソース・デコーディングおよびメディア処理機能を処理します。
ネクスペリアPNX5000は、非インターレース方式(MCDI)で動画を補正する高機能なスケーラー・ソフトウェアをバンドルしています。中・上位クラスの液晶テレビ市場で業界最高水準の画質を配信する高度な機能を備えています。PNX5000は、フィリップスUOCIIIアナログTV信号プロセッサとシームレスに動作するように設計されており、完璧な液晶テレビ・システム・ソリューションを提供します。PNX5000を搭載した新しいシステムを簡単に開発できるように、液晶テレビ・リファレンス・デザインとソフトウェアの開発キットが提供されています。
PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンは、ミッド~ハイエンドのアナログ/デジタルTVおよびサーバー製品をターゲットとしています。このエンジンは、組み込み液晶サポートに加えて、100Hzプログレッシブスキャン、SDデコーディング、1つのHDまたは2つのプログラム・ストリームの同時再生、先進画像強化アルゴリズム、スケーリングなど、高度な機能を提供します。
PNX8550をベースとしたNexperia TV810リファレンス・デザインは、NTSCおよびATSC標準(SDおよびHD解像度)や、最新の画像改善処理に対応した、ハイエンドのアナログ/デジタルTVを構築するための標準ハードウェア・プラットフォームを提供します。
フレキシブルなNexperia STB810システム・ソリューションは、高度なIPやデュアル機能(IPおよびブロードキャスト)セットトップ・ボックスを迅速に開発できるようにします。このソリューションは、PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンとH.264やWMV9といった最新のA/Vコーデックをベースとしており、ビデオ電話、画像改善、タイムシフト録画、DVD再生、ストレージ、パーソナル・ビデオ録画、ネットワーク・コネクティビティ、ボイス・オーバーIPなどをサポートします。
Nexperiaホーム・パートナーであるDigital Deckは、Nexperiaプロセッサを利用して、ホーム・エンターテイメントへのエキサイティングな新しいアプローチを提供します。Digital Deckエンターテイメント・ネットワークは、 TV、ムービー、音楽、写真などを、家庭内のあらゆるTVやCDデバイス(DVDプレーヤ、VCR、衛星/ケーブル・ボックスなど)を利用して、どこからでも制御できるようにします。このシステムは、Digital Deckのソフトウェアに、PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンをベースとした、ハードウェア(メディア・サーバ/PVRおよびレシーバー/ルーティング/クライアント)コンポーネントを組み合わせています。
NH-8550 SDK(PNX8550ベース・アプリケーションを作成するためのソフトウェア開発キット)には、PNX8550アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)が含まれており、Nexperiaホーム・パートナー・プログラムを通して提供されます。メディア処理と基本AVタスクの複雑さを排除することにより、PNX8550のAPIは、PNX8550用のコネクテッド・アプリケーションの開発に関連する時間と複雑さを大幅に削減します。
Nexperia PNX8526ホーム・エンターテイメント・エンジンは、デュアルSD DVBまたはDSSトランスポート・ストリームの処理に対応し、Webブラウジング、ビデオ電子メール、ボイスおよびボイスIP電話、そしてパーソナル・ビデオ録画/タイムシフトといった新しいTVベース・ユーザー・サービスをサポートする、プログラミング性の高いメディア・プロセッサです。
PNX8526をベースとした、完全ですぐに使えるIBO2525-xリファレンス・デザインは、DVBソース・デコードと、MHPまたはMHEGアプリケーションのサポート、そして先進のデジタル・ブロードキャスト・アプリケーションで求められるコア機能を提供します。
Nexperia PNX8510/11アナログ・バックエンド・コンパニオン・チップは、STBおよびTVセットなどのアプリケーションにおいて、PNX8526などのIC用に、デュアル・チャネル・ワールドワイド・アナログTVビデオ・エンコーディングおよびオーディオ変換機能を提供します。
Nexperia PNX831xホーム・エンターテイメント・エンジンは、低価格で高機能のデジタルSTBおよびアナログ/デジタルTVシステムや、無料または有料TV受信用のミッドレンジSTB向けのソリューションを提供します。Nexperia DE200/50 iDTVリファレンス・デザインを利用して、既存のロー~ミッドレンジのアナログTVセット・デザインにDVB機能を追加することにより、低コストかつ低リスクでアナログ/デジタルTV DVB-T受信機を開発することができます。PNX831xホーム・エンターテイメント・エンジンと世界クラスのTDA10046 COFDMレシーバーをベースとしたDTT STBシステム・ソリューションは、低価格の無料放送市場向けのDVB-Tセットトップ・ボックスを作成するための、完全に製造に対応したリファレンス・デザインです。ローエンドのケーブル市場向けには、NexperiaケーブルSTBシステム・ソリューションが、さまざまなデジタルSTBおよびTVアプリケーションを構築するための、非常に手頃で効率的なソリューションを提供します。