NXP Semiconductors


Select site:

English

Nexperia media processors

Selection guide
ネクスペリア メディア プロッセッサ
PNX1300EH/G - Nexperia media processor
PNX1301EH/G - Nexperia media processor
PNX1302EH/G - Nexperia media processor
PNX1311EH/G - Nexperia media processor
PNX1500E/G - Connected media processor
PNX1501E/G - Connected media processor
PNX1502E/G - Connected media processor
PNX1520E/G - Connected media processor
PNX1700EH/G - Connected media processor
PNX1701EH/G - Connected media processor
PNX1702EH/G - Connected media processor

Latest products

PNX15xx/952X series

Connected media processor

Datasheet (3775Kb)

現在の家庭用CE製品の多くは機能が固定されたICによって制御されていますが、Nexperiaメディア・プロセッサは、ビデオ、オーディオ、グラフィックス、通信、および制御処理用のプログラマブルCPUコアとオンチップ・ユニットを、すべて1つのチップに統合しています。外部コンポーネント数を減らすことにより、固定ハードウェアや固定機能ICでは実現が不可能か、あるいはコストが高すぎる先進の構成と機能が可能になります。


Nexperia PNX010xファミリーのオーディオ・プレーヤーICは、ポータブルFlashメモリーおよびハードディスクMP3プレーヤー用のシングルチップ・ソリューションを提供します。


さまざまなエンド・アプリケーションをサポートするNexperia PNX1300PNX1500、およびPNX1700メディア・プロセッサは、ビデオ、オーディオ、グラフィックス、通信、および制御処理をシングルチップで実行します。堅牢ですぐに製造できるリファレンス・デザイン、評価ボード、および市場で実績を持つソフトウェア・スタックにより、メーカーの皆様は内部の専門技術を迅速に構築し、全体的なコストを削減し、市場投入を大幅にスピードアップできます。完全なNexperia開発キット(NDK)により、新しいシステム開発がサポートされます。



Nexperiaネットワーク・メディア・プレーヤー・リファレンス・デザインのリーフレットをダウンロード
Nexperiaパーソナル・メディア・プレーヤー・リファレンス・デザインのリーフレットをダウンロード
Nexperiaメディア処理小冊子


Nexperia PNX5000は、高性能スケーリング・ソリューションに、モーション補正デインターレース機能を加え、包括的な先進機能によって、世界クラスの画質をミッドレンジ~ハイエンドLCD平面パネルTVで実現します。PNX5000は、フィリップスUOCIIIアナログTV信号プロセッサとシームレスに動作し、完全なLCD TVシステム・ソリューションを構築します。完全なLCD TVリファレンス・デザインおよびソフトウェア開発キットが用意されており、新しいPNX5000ベース・システムの開発をサポートします。