ランゲージ
English
サーチ
参考デザイン


デジタル・メディア・アダプタ

ほとんどのデジタル・メディア・アダプタ(DMA)は、ホーム・ネットワークに保存されている音楽、写真、そしてビデオをTVやエンターテイメントセンターで楽しめます。Download PDF File Nexperiaネットワーク・メディア・プレーヤー・リファレンス・デザインは、CEメーカーに、家庭内のTVでメディア・コンテンツと、PCおよびインターネット・アプリケーションへのアクセスをサポートするユニークなDMA製品を構築するための、完全でフレキシブルなハードウェアおよびソフトウェア・プラットフォームを提供します。


DVDレコーダー

完全なDVDビデオ・レコーダー Download PDF File Nexperia DVD+RWレコーダー・リファレンス・デザインは、世界中のコンシューマ市場をターゲットとしたDVDビデオ・レコーディングを開発するための完全な製造準備完了ソリューションです。高集積度PNX7100MPEG-2コーデックをベースとしたリファレンス・デザインは、DVD+RW標準に完全に準拠しており、DVD-R/RW、DVD-ROM、CD-ROM、CD-DAといったDVDおよびCDフォーマットとの互換性を持っています。またATAPI DVD+RWエンジンを搭載し、他社のATAPI DVDレコーディング・エンジンとの互換性も持っています。


PNX725xをベースとした第4世代Download PDF File Nexperia DVD+RWレコーダー・リファレンス・デザインは、ローエンドのDVDレコーダー市場をターゲットとしたメーカーのニーズに対応します。


DVD+RW/ホーム・シアター・バックエンド Download PDF File Nexperia DVD+RW Home Theater-in-a-Boxレコーダー・リファレンス・デザインは、DVD+RWレコーダーの“バックエンド”機能に、マルチチャネル・オーディオ・デコーダー、6チャネル・クラスDオーディオ・アンプ、AM/FM無線チューナー、およびRDSデコーダーを組み合わせることにより、完全なホーム・エンターテイメント・ソリューションを構築しています。Nexperia PNX7100をベースとしたこのコンパニオン・ボードは、Dolby®DigitalやDTSなど、一般的なマルチチャネル・オーディオ・フォーマットをデコードし、さまざまなディレイおよびエフェクト・レベルを組み合わせることにより、Dolby Pro Logic® II や多くのデジタル・シミュレーション・サウンド・フィールドをサポートします。


マルチメディアDVD レコーダー・バックエンド Download PDF File NexperiaマルチメディアDVDレコーダー・ボードセットは、エキサイティングなマルチメディアおよびストリーミング機能を、さまざまなベンダー製の次世代DVDレコーダーやハードディスク/DVDレコーダーに統合します。PNX7100を使用してDVDレコーダーの“バックエンド”(再生と録画)に必要な制御機能やMPEGコーデック機能を処理し、フレキシブルなNexperiaDownload PDF File PNX1500メディア・プロセッサによって、マルチメディア機能とストリーミング機能を統合しています。


DVD+RW/PVRバックエンド Nexperia DVD+RW/PVRコンビ・リファレンス・デザインは、パーソナル・ビデオ・レコーダーのフレキシビリティと、レコーダブルDVDのストレージ能力を組み合わせることで、DVD/PVRレコーダーやセットトップ・ボックスといった製品を作成します。PNX7100 MPEGコーデックをベースとしたこのリファレンス・デザインは、Download PDF File PNX7850ベースのDVDレコーディング・エンジンを搭載しています。


ATAPI DVDレコーディング・エンジン Download PDF File Nexperia DVDRef5リファレンス・デザインを使用したDVDレコーダーは、最大16倍速により、完全なDVD+Rディスクを5分未満で記録します。このリファレンス・デザインは、Nexperia PNX7860Eレコーディング・エンジンを中核とし、Download PDF File TZA1047HLアナログ・プリプロセッサと高速OPU66.42光学ピックアップ・ユニットも搭載しています。


ATAPI DVDレコーディング・エンジンを開発するためのNexperia ATAPI DVD+RWレコーダー・エンジン・リファレンス・デザインには、DVD+RWチップセット(Nexperia Download PDF File PNX7850ドライブ・プロセッサ、 TZA1047アナログ・プロセッサ、およびDownload PDF File TZA1042レーザー・パワー・コントローラ)、フィリップス製Download PDF File OPU66.30OPU搭載の完全なDVDメカニズム、業界標準開発ツール、RTOSカーネル、およびソフトウェアが含まれます。

ホーム・メディア・サーバ

Nexperiaホーム・パートナーであるDigital Deckは、Nexperiaプロセッサを利用して、ホーム・エンターテイメントへのエキサイティングな新しいアプローチを提供します。Digital Deckエンターテイメント・ネットワークは、TV、ムービー、音楽、写真などを、家庭内のあらゆるTVやCDデバイス(DVDプレーヤ、VCR、衛星/ケーブル・ボックスなど)を利用して、どこからでも制御できるようにします。このシステムは、Digital Deckのソフトウェアに、PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンをベースとした、ハードウェア(メディア・サーバ/PVRおよびレシーバー/ルーティング/クライアント)コンポーネントを組み合わせています。

パーソナル・メディア・プレーヤー

フィリップスNexperiaパーソナル・メディア・プレーヤー・リファレンス・デザインは、ハイクオリティのデジタル・オーディオおよびビデオ処理、有線および無線コネクティビティ、そして比類のない画質を組み合わせることで、ポータブル・メディア・プレーヤーおよびレコーダー・デバイスを開発するためのフレキシブルなプラットフォームを提供します。このリファレンス・デザインは、1つのNexperia Download PDF File PNX1500メディア・プロセッサを活用して、DivX、MPEG-2、MPEG-4、MP3、AACといった、一般的で新しいオーディオおよびビデオ・フォーマットのデコードとエンコードを行います。

TVおよびセットトップ・ボックス

アナログTV ベースライン液晶TV UOCIIIリファレンス・デザインは、最も低い価格帯で最大ボリュームのセグメントである液晶およびCRT TV市場をターゲットとしています。


アナログTVへのデジタルTV処理機能の追加 Nexperia PNX8526ホーム・エンターテイメント・エンジンをベースとした完全で統合の容易なDownload PDF File IBO2525-X リファレンス・デザインは、デジタル地上波受信(DVB)およびデコーディング機能と、最新のMHP(MHP 1.0.2)またはMHEGアプリケーションのサポートを既存のアナログTVデザインに追加するためのシングル・ボード・ソリューションです。


PNX831xホーム・エンターテイメント・エンジンをベースとしたDownload PDF File Nexperia DE200/50 iDTVリファレンス・デザインを利用して、既存のロー~ミッドレンジのアナログTVセット・デザインにDVB機能を追加することにより、低コストかつ低リスクでアナログ/デジタルTV DVB-T受信機を開発することができます。


Download PDF File PNX8550をベースとしたDownload PDF File Nexperia TV810リファレンス・デザインは、NTSCおよびATSC標準(SDおよびHD解像度)や、最新の画像改善処理に対応した、ハイエンドのアナログ/デジタルTVを構築するための標準ハードウェア・プラットフォームを提供します。


デジタル・セットトップ・ボックス フレキシブルなDownload PDF File Nexperia STB810システム・ソリューションは、高度なIPやデュアル機能(IPおよびブロードキャスト)セットトップ・ボックスを迅速に開発できるようにします。このソリューションは、PNX8550ホーム・エンターテイメント・エンジンとH.264やWMV9といった最新のA/Vコーデックをベースとしており、ビデオ電話、画像改善、タイムシフト録画、DVD再生、ストレージ、パーソナル・ビデオ録画、ネットワーク・コネクティビティ、ボイス・オーバーIPなどをサポートします。PNX8310ホーム・エンターテイメント・エンジンとDownload PDF File TDA10046 COFDMレシーバーをベースとしたDownload PDF File DTT STBシステム・ソリューションは、低コストの無料放送市場に向けたDVB-T STBを開発するための、完全な生産対応リファレンス・デザインです。ローエンドのケーブル市場向けには、Download PDF File Nexperia Cable STBシステム・ソリューションが、さまざまなデジタルSTBおよびTVアプリケーション向けに、手ごろな価格で非常に効率的なソリューションを提供します。このソリューションは、PNX831x MPEG-2ソース・デコーダー、TDA8274Nシリコン・チューナ0、およびDownload PDF File TDA10023HT DVB-Cチャンネル・デコーダーから構成されています。