Nexperiaは、先進のアプリケーションにストリーミング・メディアを提供するNXP製品のブランドです。セルラー電話を含む広範囲のシステムの開発時間を短縮するように設計されているNexperiaは、誰もが常に情報、エンターテイメント、そしてサービスに接続されている世界を実現可能な、新しいアプリケーションに対応します。
セルラー電話対応のNexperiaは、システム統合、RF設計、低消費電力、および先進のマルチメディアにおけるNXPの専門技術を組み合わせています。Nexperiaは、モバイル・ハンドセットを次のレベルに押し上げ、単純な音声およびデータ交換から、ゲーム、MP3オーディオ、MPEG4ビデオ、デジタル画像処理、GPSロケーションベース・サービスなど、高度なオプションを可能にします。ネクスペリア携帯電話ソリューションは、マルチメディア・メッセージング・サービス(MMS)、JavaとJ2ME、MPEG-4、MP3、着メロ作成の組込サポートを提供します。LinuxやSymbianなどのOSにも対応しており、当社が独自に開発したシングルアンテナ・インタフィアランス・キャンセレーション(SAIC)のモノ・インタフィアランス・キャンセレーション(MIC)技術を使用して、音声品質を向上しています。
ネクスペリア携帯電話システム・ソリューションは、マルチメディアに対応した携帯電話向けに完全なハードウェアとソフトウェアを提供します。ネクスペリアを搭載した携帯電話は、すでに1.5億台が出荷されており、GSM/GPRS対応携帯電話の10%以上がネクスペリア・ソリューションを採用しています。ネクスペリアは、世界で最も信頼できるプラットフォームです。
ネクスペリア・モバイル・ベースバンドは、GSM、GPRS、EDGE、UMTS対応携帯電話の低消費電力機能をフル・サポートしており、ネクスペリア携帯電話システム・ソリューションに最適化されています。
ネクスペリア・モバイル・アプリケーション・プロセッサは、ネクスペリア・モバイル・ベースバンドと協調的に動作することにより、独自のモバイル機能を提供します。
| プロセッサ | 説明 |
|---|---|
| ネクスペリア・モバイル・マルチメディア・プロセッサPNX4103 | カメラ付き携帯電話の性能を飛躍的に向上します。PNX4103はコプロセッサとして設計されており、標準的なパラレル・メモリ・インタフェースでホスト・プロセッサと簡単に連携できます。電源はNXP TrimediaとARM9プロセッサから取得します。デジタル静止画像、ビデオ・カメラ、テレビ放送受信、ビデオ会議など、業界トップクラスのマルチメディア機能を提供します。 |
| ネクスペリア・マルチメディア・アプリケーション・プロセッサPNX4008 | 多機能な携帯電話とスマートフォンに高機能なビデオ、イメージング処理、音声機能を提供します。オープン仕様のオペレーティング・システムに対応したARM9 RISCプロセッサに対応しています。PNX4008はユニークなアーキテクチャを採用して、マルチメディア機能を向上します。専用のアクセラレータを集積して、高解像度の画像処理、フル・フレーム・レートによるリアルタムのビデオ録画と再生、ビデオ電話、音楽拡張機能、3Dゲーム、セキュリティなどを実現します。 |