Nexperia Mobileベースバンドは、ゲーム、デジタル・イメージング/フォト、ハイファイ・オーディオ/MP3、新しいブロードキャスト、マルチメディア・メッセージング・サービス(MMS)、MPEG-4ビデオ、GPSロケーション・ベース・サービスなど、新しいアプリケーションを可能にします。
フィリップスのNexperia Mobileセルラー・システム・ソリューションの基礎となるこれらのベースバンドは、GSM、GPRS、EDGE、およびUMTSを完全にサポートし、フィリップスのディスプレイおよびパワー・マネジメント技術に合わせて最適化されています。
| セルラー・ マルチメディア・ ベースバンド |
説明 |
|---|---|
| Nexperia PNX5230 | ネクスペリア携帯電話システム・ソリューション5210のコア・コンポーネントです。ミッドレンジ(2.75G)のGSM/GPRS/EDGE対応携帯電話の開発コストを削減し、優れた性能を提供します。ARM9 システム・コントローラ、16ビットのデジタル信号プロセッサ(DSP)、組み込み目盛り、接続インタフェース、高性能なカメラ・インタフェース、AUXオーディオ・インタフェース(ステレオ)で構成されています。カメラ・インタフェースは、高速プレビュー、オーバーレイ、サイズ変更、回転機能を提供します。 |
| Nexperia PNX5221 | 高機能なARM9プロセッサと16ビットのDSPコントローラ2個で構成されています。多機能なGSM/GPRS/EDGE/UMTS対応携帯電話とスマートフォンの性能を飛躍的に向上します。 DTM(Dual Transfer Mode)に対応しているため、ネットワーク・タイプ(2.5または3G)に関係なく、UMTS携帯電話の機能をフルに発揮できます。 |
| Nexperia PNX5220 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS対応携帯電話向けに設計されています。16ビットのDSP 2個を搭載した効率的なARM9アーキテクチャを採用して、マルチメディア機能を実現します。 |
| Nexperia PCF5213 | クワッド・バンド(850/900/1800/1900)ベースバンドであり、Class12 EGPRSに対応しています。デュアル・プロセッサ・アーキテクチャは、ARM9 CPUと16ビットDSPを組み合わせ、最大300kビット/秒の有効データ・レートを実現します。また、PCF5213は高いシステム集積度により、マルチメディア・メッセージング・サービス(MMS)、MP3、メロディー作成などの先進のアプリケーションを、外部回路なしで、ベースバンド・プロセッサ上で直接実行することができます。PCF5213は、最先端の開発ツールセットによってシステムのデバッグとソフトウェア開発がサポートされています。 |
| Nexperia PCF0501 | PCF5213ベースバンド用のUMTSコンパニオン・チップであり、先進の機能をサポートするデュアルモード端末を容易に作成できるようにします。低消費電力のシステム実装を使用したPCF0501は、外部デバイスの追加なしでUMTS動作に対応します。この高集積度デバイスは、RFインターフェース(I/Qおよびコントロールを搭載)、完全なチャネル処理、モデム・コントローラ、ペリフェラル・インターフェース、そして暗号化コプロセッサ、 PCF5213互換外部バス・インターフェース、および低消費電力モード付き多機能クロックなどの補助機能を提供します。 |