お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX5DV713 is a dual supply 1-to-2 VGA switch. It integrates high-bandwidth SPDT switches with level-translating buffers and level translating switches to provide switching of input RGB, H-sync, V-sync, and DDC signals to either of two output channels.
The NX5DV713 is characterized for operation from -40 °C to +85 °C.
部品番号: NX5DV713HF.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。