お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TDA8542AT is a two channel audio power amplifier for an output power of 2 × 1.5 W with an 8 Ω load at a 6 V supply. The circuit contains two Bridge-Tied Load (BTL) amplifiers with a complementary PNP-NPN output stage and standby/mute logic. The TDA8542AT comes in a 20-pin SO package.
部品番号: TDA8542AT.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。