NXP Semiconductors


Select site:

English

µTrenchMOS

Selection guide
µTrenchMOS

小型で多機能なポータブルおよび家電製品が求められている今、フィリップス セミコンダクターズは、PowerMOSを次世代の革新的なµTrenchMOS™ファミリーへと進化させました。パッケージの小型化に関するフィリップスのノウハウを先進Trench技術と組み合わせたµTrenchMOSは、幅広い超小型業界標準パッケージで世界クラスの性能を提供し、面積とパワーが重視されるすべてのアプリケーションにとって理想的です。


2002年に最初のNチャネル製品を登場させた後、フィリップスはµTrenchMOSレンジを拡張して、最初のPチャネル・デバイスとなる20V PMV65XPを開発しました。新しいPチャネル製品は、フレキシビリティを高めつつ、µTrenchMOSファミリーのモットーである「最小のサイズで最高の性能」を実現します。

拡張を続けるパッケージ・オプション群

すでにTSOP6(SOT457)、TSSOP8(SOT530-1 - デュアルMOSFET)、およびSOT23で提供されているこのファミリーのパッケージ・オプションは、SOT363 (SC-88)、SOT323 (SC-70)、SOT416 (SC-75)、SOT490(SC-89-3)、SOT666(SC-89-6)、そして超小型で環境に優しいSOT883 (MCD)など、標準および革新的パッケージを含めて拡張を続けています。


µTrenchMOSファミリーの高い性能と幅広いパッケージ・オプションは、すべての市場セグメントに適応します。セキュリティおよび監視、コンピューティング、ワイヤレス通信、計測器、コンシューマ・マルチメディアなど、あらゆる分野のドライバー、スイッチング、負荷、およびパワー回路の条件に適合します。さらに、高い効率と小さいフットプリントにより、競合製品をリードするバッテリ駆動型デバイスやポータブル・デバイスが実現します。

主な利点

  • 小型フットプリントで高い性能を実現
  • 熱放散を削減
  • アプリケーション動作時の発熱を抑制
  • 長いバッテリ駆動時間
  • クラス最高の性能

主なアプリケーション

  • バッテリ駆動型モーター制御
  • ノート型PCの負荷スイッチ
  • セットトップ・ボックス電源の高速スイッチ
  • DC/DCコンバータのドライバーFET
  • 負荷ポイント・コンバータ
  • 電池保護
  • PCIMカード

情報リソース

製品概要

次の選択ガイドで、パッケージ条件としてSOT457(TSOP6)、SOT530-1(TSSOP8)、またはSOT23を選択すると、販売されているすべてのµTrenchMOS™デバイスの一覧が表示されます。

SOT23については、この業界標準パッケージで提供される他のフィリップスPowerMOS製品も示されています。


TSOP6


TSSOP8


SOT23


SOT363


SOT323 (SC-70)


SOT416 (SC-75)


MCD