NXP Semiconductors


Select site:

English
レクティファイヤ
ファスト リカバリー レクティファイヤ
ウルトラ ファストリカバリーレクティファイヤ

Latest products

BYV25X-600

Rectifier diode, ultrafast

Datasheet (73Kb)

Latest application notes

AN SM T AND T (108Kb)
AN98079 1 (727Kb)

フィリップスの包括的な整流器レンジには、高速および超高速のソフト、ロー・リバース・リカバリ電流を提供する高速パワー・デバイスが含まれています。ソフト・リカバリとは、緩やかな動作により、回路共鳴を抑え、RFIを抑制する動作です。フィリップスの制御アバランチ整流器は、堅牢な設計により、逆方向エネルギーにも耐えます。軸リードまたは表面装着パッケージのガラス保護ジャンクションで提供されるこれらの整流器は、寿命の長い電子調光器や、パワー・コンバータ・アプリケーションに理想的です。高い定格電流を備えた、大規模な表面装着およびリード付きパッケージも用意されています。

フィリップスの低電圧ドロップMEGA(Maximum Efficiency General Application)ショットキー・ダイオードは、革新的なウェハ製造プロセスをベースとしており、高電流処理と低い電力消失を小型フットプリントで実現します。このため、設計者は従来のショットキー・ダイオードを、小型で、より費用対効果の高い製品に置き換え、ポータブル製品のバッテリ駆動時間を延ばすことができます。

製品概要

  高速リカバリー - [7] - Static table for Fast recovery
  超低VF(MEGA)ショットキー・バリア整流器 - [59] - Static table for Ultra low VF (MEGA) Schottky barrier rectifiers - Application notes available in branch Ultra low VF (MEGA) Schottky barrier rectifiers
  超高速リカバリー - [42] - Static table for Ultrafast recovery - Application notes available in branch Ultrafast recovery