NXP Semiconductors


Select site:

English

Linear voltage regulators

Selection guide
リニア ボルテージ レギュレータ
DDR バス トランスミッション レギュレータ
汎用 レギュレータ
LDO (CapFREE)
ロー ドロップ レギュレータ
マルチ アウトプット レギュレータ

Latest products

NE57810

Advanced DDR memory termination power with external reference voltage in

Datasheet (96Kb)

Latest application notes

AN10221 2 (1515Kb)
AN10221 1 (1517Kb)

フィリップスのリニア電圧レギュレータには、低ドロップアウト、DDR、およびマルチ出力デバイス・ファミリーがあります。包括的な電圧レンジで提供されるフィリップスのリニアLDOレギュレータは、最適な消費電力と小型サイズを実現しています。フィリップスのDDRレギュレータは、必要な外部部品数を大幅に減らし、PCマザーボードからゲーム機やセットトップ・ボックスまで、あらゆる組み込みシステムおよびアプリケーションのDDR SDRAMバス終端に適した調整済みパワーを提供します。

製品概要

  DDRバス終端レギュレータ - [3] - Interactive Selection Guide for DDR bus termination regulator - Static table for DDR bus termination regulator
  低ドロップアウトレギュレータ - [6] - Interactive Selection Guide for Low dropout regulators - Static table for Low dropout regulators
  マルチ出力レギュレータ - [13] - Interactive Selection Guide for Multiple output regulators - Static table for Multiple output regulators - Application notes available in branch Multiple output regulators