NXPのモノリシック・マイクロ波IC(MMIC)は、温度やプロセスの変動を自動的に補正するスマートRFソリューションです。トランジスタ、抵抗、およびコンデンサを1つのデバイスに統合したこのMMICは、必要なボード面積を大幅に削減します。NXPの豊富な50Ωゲイン・ブロック、低ノイズ・アンプ、およびミキサーは、比類のない高ゲインと低ノイズを実現します。内部で50Ωにマッチングされるため、外部マッチング部品が不要になり、システム全体のコストを削減するとともに信頼性を高めます。
NXPのMMICアンプおよびミキサー製品ファミリーには、多くのアプリケーションノートが用意されています。