Latest products
BFG92A/X
NPN 5 GHz wideband transistor
-
Datasheet (292Kb)
Latest application notes
-
1890MHZ (813Kb)
-
1P9GHZ3 (490Kb)
遷移周波数とノイズ/ゲイン性能によって分類されているNXPの包括的なワイドバンド・トランジスタ・レンジには、さまざまなパッケージ、プロセス、および仕様オプションが用意されています。このトランジスタ・レンジは、現在第5世代であり、100MHzから20GHzまでの動作周波数によって、現在、そして将来のアプリケーションのニーズに応えます。
- 非常に高いゲイン
- 低いノイズ
- 低い消費電流
- 容易なヒートシンク(エミッター・リード経由)
- SOT343F(小型4ピン・フラット・リード・プラスチックSMDパッケージ)などの豊富なパッケージ・オプション
- 携帯電話のODM/CEM設計
- コードレス電話
- タイヤ空気圧監視システム
- チューナー
- GPSレシーバー
- 衛星LNB、STB、マルチスイッチ・ボックス
- リモート測定システム
- 工業用測定システム
- CATVアンプ・モジュール
- ウォーキートーキー/ベビー・モニター
- アンテナ・システム