PN5180 NFC Frontend Development Board for POS Terminal Applications

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

Features

Wireless

  • Highest RF performance
  • Full compliance with all standards relevant to NFC, contactless operation, and EMVCo

Power Management

  • Onboard Dynamic Power Control (DPC) for optimized RF performance
  • Low-power card detection
  • Active load modulation, boosting small antenna performance in Card Emulation Mode
  • Artificial damping of the RF field in the middle of the antenna simulating the presence of a PCB or display to demonstrate the expected performance

購入オプション

PNEV5180B-Image

クリックして展開

  • PNEV5180B

  • PN5180 NFC Frontend Development Board for POS Terminal Applications.

  • JP¥17,485
  • の数量に対して 1
代理店から購入する
OM25180FDK-Image

クリックして展開

  • OM25180FDK

  • OM25180FDK Frontend Development Kit (FDK).

  • JP¥24,373
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 57
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??