NXP Semiconductors logo
ランゲージ
English
SSL210xとSSL 152x向けNXP SSL計算ツール
Please register at first log on.

概要

開発期間を可能な限り短縮できるように、NXPは操作性に優れたオンラインツールを提供することで設計プロセスの単純化に貢献いたします。このたび当社が開発したSSL設計ツールは、2Wから25Wまでに至るLEDドライバの製作にお役立ていただけます。
以下の用途にご活用いただけます

  • SSL改良型照明、(GU10、E27など)
  • LEDモジュール、分離電源供給、(LEDスポットライト、ダウンライトなど)
  • LEDストリング、(小売店舗のディスプレイなど)
  • LEDバラスト
  • 輪郭照明
  • チャネルレターライト
  • その他の照明用途


出力はユーザが指定して固定することが可能で、調光はパルス幅変調(PWM)を使用して行うか、Mains LEDによる調光ソリューションを導入する必要があります。絶縁型(フライバック型)コンバータと非絶縁型(バック型)コンバータのどちらかを選んでください。


このツールは回路図、部品表(BOM)および変圧器のパラメータを作成し、設計の効率を計算するだけでなく、損失の概要も示します。またアプリケーションについてよく理解できるように、回路図とシミュレータをダウンロードした後、オンラインまたはローカルでシミュレーションを行うことが可能です。


製品紹介ページ:
SSL152x - Mains LED driver ICs
SSL2101 - SMPS IC for dimmable LED lighting
SSL2102 - Mains LED driver IC for dimmable LED lighting

データシート:
Download PDF File SSL152x datasheet
Download PDF File SSL2101 datasheet
Download PDF File SSL2102 datasheet


 

ビデオを見る

ビデオを見る


ムービーをダウンロード

SSL デザインツール