お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
送電網、送電網、または送電網は、消費者に電力を供給する発電機、送電線、変圧器、変電所、および配電線で構成されるネットワークです。コンセントレータは、電力量計や電力収集器から下方に向かって電力消費情報を収集する状態グリッドの計測システムの重要な部分です。
NXPは、RS-485、470MHz Sub-G無線システム、電力線キャリア(PLCブロードバンドおよび狭帯域キャリア)、イーサネット、2G/3G/4G、State Grid VPNなど、さまざまな通信プロトコルのサポートなど、コンセントレータの構築と接続に必要なさまざまな製品を提供しています。
の推奨製品です。:
電力系統集線装置
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。