MPC574xB/C/G and SJA1105P/Q/R/S Gateway Evaluation Kit

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

インターフェース

3.3 V/5 V IO CANトランシーバ

車載イーサネット・スイッチ

車載用イーサネットPHY

プロセッサ&マイクロコントローラ

超高信頼性MPC57xx MCU

Features

Key Features

  • Evaluate SJA1105P/Q/R/S Switch in cascaded mode
  • Evaluate TJA1102 Open Alliance Wake Up function
  • Enables Ethernet SW development on MPC57xG MCU
  • Enable Ethernet-to-CAN evaluation

購入オプション

SJA1105SMBEVM-Image

クリックして展開

  • SJA1105SMBEVM

  • MPC574xB/C/G and SJA1105P/Q/R/S Gateway Evaluation Kit.

  • JP¥150,955
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 10
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??