MPC5775BE BMS Evaluation System

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

パワーマネージメント

セーフティSBC

プロセッサ&マイクロコントローラ

超高信頼性MPC57xx MCU

Features

Microcontroller (MCU)

  • 32-bit Power Architecture e200z7 based MPC5777B/E

MPC57XXXMB motherboard

  • 2 x CAN, 1 x LIN with Molex Connector, 1 x SCI channel with transceiver and DB-9 Connector
  • 2 x FlexRay channels with jumper enable, transceiver, and DB-9 Connector
  • 1 x Ethernet PHY and RJ45 connector
  • 0.10 pin headers for access to all I/O
  • 2.5" x 2.5" prototyping area with 5 V and GND rails
  • 1 x Potentiometer for analog voltage generation, 4 x user LEDs, 4 x push-button switches
  • 12 VDC power supply input barrel connector, supply included

MPC5775BE-416DS daughterboard

  • Socketed MPC5775B/E support in 416 MAPBGA package
  • 40 MHz onboard clock oscillator circuit in EVB for MCU Clocking
  • USB (Type B) / UART transceiver to interface with MCU
  • Liberal scattering of ground and test points (surface mount loops) placed throughout the EVB
  • Power SBC for standalone function of Daughter Card
  • 1 x standard 14-pin JTAG debug connector, 1 x 50-pin SAMTEC Nexus connector
  • 1 x CAN, 1 LIN connector supported by FS65 Power SBC
  • 1 x user reset switch with reset status LEDs and Power Indication LEDs

購入オプション

MPC57XXXMB-Image

クリックして展開

  • JP¥59,511
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 8
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
MPC5775BE-416DS-Image

クリックして展開

  • MPC5775BE-416DS

  • MPC5775BE MAPBGA 416 daughtercard for BMS.

  • JP¥81,779
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

5 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

  • BSPとデバイスドライバ

    AUTOSAR 4.0 MCAL (ISO 26262) for MPC5777C

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

3 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??