NavQPlus AI/ML Companion Computer EVK for Mobile Robotics, ROS, Ground Stations and Camera Heads

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

NavQPlus

NavQPlus

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 8アプリケーションプロセッサ

インターフェース

I2Cバス・リピータ/ハブ/エクステンダ

CANシグナル改善

USBリドライバ

USB PD-PHY/CCロジック

車載用イーサネットPHY

アナログとミックスド・シグナル

リアルタイム・クロック

パワーマネージメント

ロード・スイッチ

セキュリティ&認証

認証

ワイヤレス・コネクティビティ

Wi-Fi®+Bluetooth®+802.15.4

Features

  • Open reference design, NXP EVK SOM, with customization also available from 3rd party
  • Machine Learning using 2.3TOPS NPU accelerator, eIQ ML Software development environment w/TFLite, ArmNN, ONNX
  • Yocto Linux, Ubuntu POC** and ROS2 enablement
  • Vision – Dual MIPI camera w/ ISPs, hardware codec accelerators
  • WiFi 5 / BTLE 5.0
  • 100BaseT1 “2-Wire” Automotive Ethernet
  • 1000BaseTX Ethernet + IX industrial connector (*not populated on -XE version)
  • 2x USB-C with up to 20V power input + external power input
  • SE050 EdgeLock secure element with NFC interface
  • RTC with tamper timestamping
  • PCIe expansion
  • Supports up to three displays simultaneously MIPI,LVDS,HDMI (w/CEC)
    • Other uses include as a QGC ground station or smart remote controller, or machine interface terminal.
  • 1x InnoWave InnoCAM_DCM_OV5645FF camera module
    • OV5645 image sensor
    • 5MP resolution
    • MIPI interface

購入オプション

8MPNAVQ-8GB-XG-Image

クリックして展開

  • 8MPNAVQ-8GB-XG

  • NavQPlus i.MX 8M Plus Companion Computer EVK, 8GB LPDDR4, 32GB eMMC.

  • JP¥38,266
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 2
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
8MPNAVQ-8GB-G-Image

クリックして展開

  • 8MPNAVQ-8GB-G

  • NavQPlus i.MX 8M Plus Companion Computer EVK, 8GB LPDDR4, 32GB eMMC.

  • JP¥41,594
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 15
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

3 ソフトウェア提供

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??