OrangeBox Automotive Connectivity Domain Controller Development Platform

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

OrangeBox Systems

OrangeBox Systems Block Diagram

対応製品

インターフェース

CANシグナル改善

セキュアCANトランシーバ

車載イーサネット・スイッチ

車載用イーサネットPHY

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 8アプリケーションプロセッサ

S32K 車載汎用MCU

パワーマネージメント

PMIC

セーフティSBC

ワイヤレス・コネクティビティ

DSRCセーフティ・モデム

セキュアな超広帯域無線(UWB: Ultra-Wideband)

Wi-Fi®+Bluetooth®+802.15.4

センサ

加速度センサ

セキュリティ&認証

セキュア・カーアクセス

オーディオ

ハイブリッド・オーディオ&ラジオ

Features

Processing

  • i.MX 8DXL 2x Arm Cortex-A35 cores; 1x Cortex-M4F Core
  • S32K144 Cortex-M4F Core

Wireless Communications

  • Wi-Fi 6 and Bluetooth
  • Cellular (4/5G)
  • DSRC V2X
  • Secure Access (Bluetooth LE 6.0 and UWB)
  • Precision Global Positioning (GNSS)
  • Radio Tuner (AM/FM/DAB/HD)

Networking

  • 1 Gbps Ethernet
  • CAN

Safety and Security

  • Secure Elements
  • Dedicated HSM (hardware security module) and V2X accelerators

Size and Weight

  • 293 x 209 x 52 (mm)
  • ~2.5 (Kg)

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。