お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
88Q9098車載ワイヤレスSoCファミリは、2x2 + 2x2同時デュアルWi-FiおよびデュアルモードBluetooth 5.3をサポートする最新のIEEE 802.11ax規格に基づく、業界初のWi-Fi 6ソリューションです。電波の過密化が進む車載環境では、信頼性と性能に優れたワイヤレス・コネクティビティの実現が難しくなっています。新しい88Q9098コンボ・ソリューションによって、車載環境にギガビット・レベルの性能、優れた信頼性、強化されたセキュリティをもたらし、包括的なWi-Fi 6ソリューションを提供するメーカーとしてのリーダーシップを確立できます。NXPの革新的な同時デュアルWi-Fiアーキテクチャは、完結したWi-Fiサブシステム2つを1つのSoCに統合し、2つの独立した2x2データ・ストリームを同時にフル・スループットで実行できるという、まったく新しいテクノロジです。
88Q9098フットプリント互換ワイヤレス・ソリューション・ファミリには、次の製品が含まれます。
NXP 88Q9098に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。
製品 | Wi-Fi I/F | Bluetooth I/F | 動作温度 | アンテナの種類 | アンテナ数 | モジュール・タイプ | モジュール・サイズ | 認定 | 推奨ホスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-XM369 |
PCIe、SDIO | UART | -40~85 | アンテナ・ピン | 3 | SMD | 20 x 18 x 2.8 | CE、FCC、IC、日本 | i.MX |
LBEE6ZZ1TA-XXX |
PCIe | UART | -40~85 | 3 | SMD | 20.9 x 18.5 x 2.6 | i.MX | ||
JODY-W374-00A |
PCIe、SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | アンテナ・ピン | 2 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | AEC-Q104 | i.MX 6/7/8 |
JODY-W377-00A |
PCIe、SDIO | UART、PCM/I2S | -40~85 | アンテナ・ピン | 3 | SMD | 13.8 x 19.8 x 2.5 | AEC-Q104 | i.MX 6/7/8 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ハードウェア提供
5 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 トレーニング