PN7642ベースのPegodaスマートカード・リーダー

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

Pegoda CLRD730

CLRD730 - Pegoda 3 BD

対応製品

RFID

NFCリーダ

タグ&ラベル用NTAG

ICODE

MIFARE SAM

MIFARE DESFire

MIFARE Plusの

MIFARE Ultralight

セキュリティ&認証

コンタクト・リーダ

特長

一般的な機能

  • PN7642:オールインワンのフルISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、NFC (ISO/IEC 18000-2) コントローラ・ソリューション、高データ・レートをサポート
  • MIFARE SAM AV3:MIFARE®、NTAG®、ICODE®をサポートする最新のセキュリティ機能
  • USB-C 1:Windows、macOS、Linux用のPC/SCまたはVCOMモードを介した電源および通信用のデータ・ポートA
  • RFIDDiscover、Card Test Framework、NFC CockpitなどのNXPツールと完全な互換性
  • Pegoda RD730ファームウェア・バイナリ、フラッシュ可能
  • PN7642およびMIFARE SAM AV3ベースのリファレンス・デザインおよび評価用リーダーにより、安全なリーダー・システムを迅速かつ柔軟に開発可能
  • ポータブル・コードによる迅速な組込み開発で、MIFARE®、NTAG®、ICODE®を通じた非接触型接続とセキュリティの体験を実現
  • コネクテッド・タグ用I2Cコントローラのサポートによる接触型の体験
  • NFCコントローラ上のフラッシュ・ベースのマイクロコントローラで簡単にカスタマイズ
    注:CLRD730リーダーでは、リーダーが機能しなくなることを回避するために、PN7642のファームウェアv01.00が維持されている必要があります

認証

  • CE (LVD、RED)、FCC (Part 15)、EMC適合宣言書
  • NFCフォーム認証
  • Arsenal TesthouseによるMIFARE®認証の非接触型デスクトップ・リーダー

購入オプション

MFEV730-Image

クリックして展開

  • MFEV730

  • Pegoda Smart Card Reader Based on PN7642.

    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 8
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??