お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The ICODE SLIX-L IC is a dedicated chip for smart label applications with the need for a leaner custom-specific command set, smaller memory and/or a product, which takes care of the increasing demand for perfect customer privacy. This IC is another member of our ICODE SLIX product family that is fully compliant with the ISO standards ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3, prolonging a successful story of NXP in the field of vicinity identification systems.
Whenever connected to a very simple and easy-to-produce type of antenna (as a result of the 13.56 MHz carrier frequency) made out of a few windings printed, winded, etched or punched coil, the ICODE SLIX-L IC can be operated without line of sight up to a distance of 1.5 m (gate width), no battery needed. When the smart label is positioned in the field of an interrogator antenna, the high-speed RF communication interface enables data to be transmitted up to 53 kbit/s.
An intelligent anti-collision function enables several tags to operate in the field simultaneously. The anti-collision algorithm selects each tag individually and ensures that the execution of a transaction with a selected tag is performed correctly without data corruption resulting from other tags in the field.
部品番号: SL2S5002FTB, SL2S5002FUD, SL2S5102FUD.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 ソフトウェア提供
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 13 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.