Smart Card Trust Provisioning for MCUs

SMARTCARD-TRUST-PROVISIONING

動画の上をクリックすると再生されます。

ソフトウェア詳細

Smart Card Trust Provisioning Block Diagram

Smart Card TP Block Diagram

Features

  • Credentials and software IP protection
  • Counterfeit device detection
  • Over-production protection
  • Factory audit log generation
  • Secure keys generation and injection
  • Code signing and encryption
  • Secure code programming
  • Secure device certificate generation
  • Certificate harvesting

対応製品

  • LPC55S6x: High Efficiency Arm® Cortex®-M33-Based Microcontroller Family
  • LPC552x-S2x: LPC552x/S2x: Mainstream Arm® Cortex®-M33-based Microcontroller Family
  • LPC551X-S1X: LPC551x/S1x: Baseline Arm® Cortex®-M33-Based Microcontroller Family
  • LPC550x: LPC550x/S0x: Baseline Arm® Cortex®-M33-Based Microcontroller Family
  • LPC553x: LPC553x/S3x: Advanced Analog Arm®Cortex®-M33-Based MCU Family

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

ハードウェア

5 ハードウェア提供

関連ソフトウェア

5 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??