LPC55S0x/0x MCUファミリ向けLPCXpresso開発ボード

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC5500シリーズ Arm Cortex-M33

特長

プロセッサ

  • 最大96 MHzで動作するLPC55S06 Arm® Cortex®-M33マイクロコントローラ
  • 256 kBのフラッシュおよび96 kBのSRAMを内蔵
  • HTQFP64パッケージ

コネクティビティ

  • LPC55S06のI2C、UART、SPIポート。CAN-FDトランシーバ、およびPCAN-USB FDアダプタ対応のD-subコネクタ。

デバッグ機能

  • CMSIS-DAPおよびSEGGER J-Linkプロトコル・オプションを備えたオンボードの高速USB/Link2デバッグ・プローブ
  • 外部デバッグ・プローブのハードウェア・サポート

センサ

  • NXP MMA8652FCR1加速度センサ

拡張コネクタ

  • MikroEletronika Click拡張オプション
  • LPCXpresso-V3拡張コネクタ、Arduino® UNO R3互換
  • PMod互換の拡張/ホスト・コネクタ

ユーザー・インターフェース

  • RGBユーザーLEDに加え、リセット、ISP、ウェイク、ユーザーの各ボタン

購入オプション

LPC55S06-EVK-Image

クリックして展開

  • LPC55S06-EVK

  • LPCXpresso Development Board for LPC55S0x/0x family of MCUs.

  • JP¥5,593
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 42
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 11 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??