パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT1122-1 | XSON3 | surface mount | double | XSON | 1.0 x 1.45 x 0.5 | 3 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT1122 | 2013-07-11 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
SL2S1502FTB | ICODE ILT | View parametrics |
SL2S2002FTB | ICODE SLIX | View parametrics |
SL2S1512FTB | ICODE ILT-M | View parametrics |
SL2S5002FTB | ICODE SLIX-L | View parametrics |
SL2S2102FTB | ICODE SLIX | View parametrics |