Javascript must be enabled to view full functionality of our site.
NXP
製品
アプリケーション
デザインセンター
NXPについて
ログイン
DI
日本語
English
中文
日本語
한국어
ARM
®
プロセッサ
Kinetis Cortex
®
-Mマイクロコントローラ
LPC Cortex-Mマイクロコントローラ
i.MXアプリケーション・プロセッサ
QorIQ ArmベースSoC
POWER ARCHITECTURE
®
プロセッサ
その他のプロセッサ
オートモーティブ関連製品
車載ネットワーク
マイクロコントローラ、プロセッサ
セーフティ、パワーマネージメント
スマート・パワー・ドライバー
ANALOG
ID認証とセキュリティ
MIFARE
NFC
RFID
メディア/オーディオ・プロセッサ
パワーマネジメント
RF
センサ
ワイヤレス・コネクティビティ
開発者用リソース
リファレンスデザイン
ソフトウェア・センター
その他の製品情報
すべての製品
パッケージ
長期製品供給プログラム
製品検索
オートモーティブ
コネクティビティ
ドライバー・アシスト
パワートレイン&車両駆動
快適性
車内ユーザー・エクスペリエンス
セキュア・ゲートウェイ&車内ネットワーク
インダストリアル
ファクトリー・オートメーション
ヒューマン・マシン・インターフェース (HMI)
スマート・ホーム&スマート・ビルディング
インダストリアル・コネクティビティ
モーションおよびモータ制御
スマート・エネルギー
IOT (INTERNET OF THINGS)
AI & 機械学習
Connected Things
エッジ・コンピューティング
Secure Things
Smart Things
NXPリファレンスデザイン・ライブラリ
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
サポート
技術サポート・コミュニティ
NXPプロフェッショナル・サービス
ソフトウェア・サポート&サービス
パートナー検索
すべてのサポート・オプション
NXPジャパン ニュースレター バックナンバー一覧
開発者用リソース
評価/開発ボード
ソフトウェア・センター
NXPデザイン
ドキュメンテーション
すべての開発リソース
トレーニングとイベント
イベント
NXP Connect
NXP Technology Day
すべてのトレーニングとイベント
サンプル / 購入
購入する
サンプルを発注する
代理店
企業情報
顧客
投資家情報
メディア・センター
世界の事業所
ブログ
お問い合わせ
品質
企業責任
グリーン製品
奴隷労働および人身取引防止に関する声明
企業責任
採用情報
製品
プロセッサ&マイクロコントローラ
アナログとミックスド・シグナル
オーディオとラジオ
インターフェース
パワーマネジメント
無線周波数
RFID / NFC
セキュリティと認証
センサ
ワイヤレス・コネクティビティ
アプリケーション別製品
製品検索
NXP製品情報
デザイン・アドバイザ
プロセッサ&マイクロコントローラ
Armマイクロコントローラ
Armプロセッサ
S32車載プラットフォーム
Power Architecture
MPU/MCUの周辺アーキテクチャ
Legacy MPU/MCUs
Armプロセッサ
S32 車載プロセッサ
i.MXアプリケーション・プロセッサ
Layerscapeプロセッサ
i.MXアプリケーション・プロセッサ
i.MX RT Series
i.MX 9プロセッサ
i.MX 8アプリケーションプロセッサ
i.MX 7 Processors
i.MX 6プロセッサ
i.MX28 Processors
i.MX成熟プロセッサ
Developer Resources
i.MX 8アプリケーションプロセッサ
i.MX8M Plus
i.MX 8 Family Applications Processor | Arm Cortex-A53/A72/M4
i.MX8M
i.MX 8M Mini
i.MX8M Nano
i.MX 8ULPアプリケーション・プロセッサ・ファミリ
i.MX 8X Family – Arm
®
Cortex
®
-A35, 3D Graphics, 4K Video, DSP, Error Correcting Code on DDR
i.MX 8XLite
i.MX 8M Mini
MIMX8MM1CVTKZAA
MIMX8MM1DVTLZAA
MIMX8MM2CVTKZAA
MIMX8MM2DVTLZAA
MIMX8MM3CVTKZAA
MIMX8MM3DVTLZAA
MIMX8MM4CVTKZAA
MIMX8MM4DVTLZAA
MIMX8MM5CVTKZAA
MIMX8MM5DVTLZAA
MIMX8MM6CVTKZAA
MIMX8MM6DVTLZAA
MIMX8MM2DVTLZAA