お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NAFE11388 / NAFE11348 / NAFE71388は、高精度の測定要件を満たし高度な設定が可能な産業グレードの8チャネル・ユニバーサル入力アナログ・フロントエンド (AFE) ファミリです。このデバイスは、低リーク、高電圧の高速マルチプレクサ、低オフセットおよび低ドリフトのPGAとバッファ、高データ・レートの16 / 24ビット・デルタ・シグマADC、低ドリフトのリファレンス電圧を内蔵しています。アナログ高電圧 (HV) 入力ピンは、EMC保護のため、また配線ミスなどに備えて、内部がダイオードで保護されています。このデバイスは各種の診断機能を装備しており、状態監視と異常検出のための監視回路を提供します。較正用に2つの高精度電圧源が用意され、エンド・ツー・エンドのシステム自動較正と予知保全が容易になります。
NAFE11388 / NAFE11348は低消費電力アプリケーション専用で、NAFE71388は最大576 kSPSの高速データ・レートをサポートします。
NAFE11388 / NAFE11348およびNAFE71388は、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC)、I/Oモジュール、データ・ロガー、計装、および高精度のセンサ・システムやデータ収集システム用に設計されています。
製品の詳細とサンプルの供給状況については、最寄りの営業所にお問い合わせください。
部品番号: NAFE11388B40BS, NAFE71388B40BS, NAFE11348B40BS.
低消費電力 / 高速 | 工場較正 | ADC分解能 | チャネル | 状態 | |
---|---|---|---|---|---|
NAFE11388 | 低消費電力 | あり | 24ビット | 8 | 提供中 |
NAFE71388 | 高速 | あり | 24ビット | 8 | 提供中 |
NAFE11348 | 低消費電力 | あり | 16ビット | 8 | 提供中 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 トレーニング