製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
MIFARE Ultralightベースのチケットは、公共交通機関、ロイヤルティ・カード、イベント・チケットなどの低コストで大容量のアプリケーションに適したソリューションを提供します。磁気ストライプ、バーコード、またはORコードシステムに適した非接触型の代替品です。この非接触型MIFARE UltralightICは、用途限定向けに使用されるため、システムの設置やメンテナンスのコストを削減できます。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
製品 | 概要 | ISO/IECサポート | セキュリティ | 認証 | データシート | オーダー |
---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE UltralightAESNew | セキュアかつ容易な実装を実現した、用途限定型非接触IC | ISO/IEC 14443 A 1-3 | 128ビットAES認証によるRF保護とカウンタ保護、およびCMACによるデータインターフェースを介したデータ整合性保護 | CC EAL3+ |
PDF [English] (922 kB) |
購入 |
MIFARE ULTRALIGHTC | 3DES暗号をサポートする非接触型IC | ISO/IEC 14443 A 1-3 | 112ビット3DES | - |
PDF [English] (922 kB) |
購入 |
MIFARE ULTRALIGHT EV 1 |
パスワード保護を備えた非接触型ICで、限られた用途のスマート・ペーパーチケットおよびカードに対応 | ISO/IEC 14443 A 1-3 | 32ビットパスワード+パスワード確認 | - |
PDF [English] (502 kB) |
購入 |
NXPでは、Common CriteriaのEAL3+セキュリティ認定を受けたAES(Advanced Encryption Standard)を使用して、最も安全なMIFARE Ultralightファミリを導入しています。
MIFARE UltralightAESには、パーソナライズ時に構成できる新機能が付属しています。
MIFARE UltralightAESは、AES暗号化認証をサポートすることにより、新しいレベルの信頼性を提供します。
MIFARE UltralightAES ICは、さまざまな用途が限定された非接触型アプリケーションにセキュリティ、プライバシー、スケーラビリティを付加します。
MIFARE Ultralight Cは、用途が限定されるアプリケーションで3DES暗号をサポートする主要な非接触型ICです。
MIFARE UltralightEV1非接触ICは、限られた用途のスマート・ペーパーチケットやカードに最適なソリューションです。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。