お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCF8591 is a single-chip, single-supply low-power 8-bit CMOS data acquisition device with four analog inputs, one analog output and a serial I2C-bus interface. Three address pins A0, A1 and A2 are used for programming the hardware address, allowing the use of up to eight devices connected to the I2C-bus without additional hardware. Address, control and data to and from the device are transferred serially via the two-line bidirectional I2C-bus.
The functions of the device include analog input multiplexing, on-chip track and hold function, 8-bit analog-to-digital conversion and an 8-bit digital-to-analog conversion. The maximum conversion rate is given by the maximum speed of the I2C-bus.
部品番号: PCF8591T.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 12 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ハードウェア提供
1 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.