製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
MIPI I3C(および一般に公開されているMIPI I3C Basic)は、ペリフェラルをアプリケーション・プロセッサに接続するためのスケーラブルな中速ユーティリティおよび制御バスを提供します。この設計は、I2Cバスとシリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI) の両方から主要な特性を取り入れることにより、I2CバスとSPIを実装するための柔軟なアップグレード・パスとして、統合された高性能の低消費電力インターフェース・ソリューションを提供します。
最大12.5 Mbpsのデータ・レート (SDR) スループット、インバンド割込み (IBI)、動的アドレス割り当て、I2Cの下位互換性などの優れた特長を備えています。
ファミリ | 製品 | 説明 |
---|---|---|
スイッチ/電圧レベル変換器 | P3S0210BQ | デュアル双方向I3Cバス1:2/2:1スイッチおよび電圧レベル変換器であり、オープン・ドレインとプッシュプル両方のアプリケーションに使用できます。 |
マルチプレクサ/スイッチ | P3S0200GM | アップストリームI2CバスをダウンストリームI2Cバスの任意の組み合わせに接続 |
温度センサ | P3T1035 | プロセス制御からコンピューティング・アプリケーションまで、熱管理のための高分解能ソリューションを提供 |
P3T1085 | ||
P3T1755 | ||
電圧レベル変換器 | P3A9606 | 幅広い電源電圧領域間の接続が容易 |
12.5 MHzで動作するI3CコントローラがI2Cバスのターゲットと共存できるため、既存のI2Cバス設計をI3C仕様に移行するのに役立ちます。
このクラスでは、I3Cバスの新機能と利点について説明し、I2CとI3Cの仕様の違いを示します。
I3CのI/O数が限られているサーバ、ワークステーション、ノートパソコン向けのP3S0200GM I3Cスイッチの詳細をご覧ください。
お客様のすべての設計ニーズに対応するインターフェース・コンポーネントのセレクタ・ガイド。
セレクタ・ガイドを読むNXPの充実した車載対応製品ポートフォリオには、画期的な車両設計を可能にする700以上のデバイスとソリューションが含まれています。
ファクト・シートを読むお客様の設計のためにNXPが提供する他のソリューションをご覧ください。
パンフレットを読む開発者や他の規格に関わる組織向けに一般的に必要なI3Cの機能をまとめたもの。
詳細はこちらサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。