お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The SJA1000 is a stand-alone controller for the controller area network (CAN) used within automotive and general industrial environments. It is the successor of the PCA82C200 CAN controller (BasicCAN) from philips semiconductors. Additionally, a new mode of operation is implemented (PeliCAN) which supports the CAN 2.0 B protocol specification with several new features.
部品番号: SJA1000T.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.