お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
USB PDはUSB給電 (Power Delivery) の略です。NXPのUSB PDソリューションは、従来のUSB仕様よりも高い電力を供給します。給電能力は、USB PD 2.0経由で最大20 V/5 A、USBケーブル経由で最大20 V/3 Aです。また、USB PDプロトコルは、ペリフェラルの特性を通知してリンクを確立します(製品能力の情報を伝達するUSB Type-Cケーブル・アダプタなど)。「オルタネート・モード」は、Type-Cを介したUSB非対応のデータの転送をサポートします。
USB Type-Cに関する詳細については、USBTypeC@nxp.comまでお問い合わせください。
正しい製品を簡単に選択することができます。すべての製品検索ツールを表示します。
TCPCに準拠したシングル・ポートUSB PD PHY ICで、Type-CのCC (Configuration Channel) インターフェースとUSB PDの物理層の機能をPDのポリシー管理に対応するType-Cポート・マネージャ (TCPM) に実装します。USB PD、Type-C、TCPCの仕様に準拠するように設計されています。
USB Type-Cコネクタのアプリケーションをサポートする低消費電力のCCロジック・チップで、CC (Configuration Channel) 制御ロジックの検出と表示機能を備え、Type-Cケーブルのホスト側とデバイス側の両方でUSB Type-Cコネクタを使用できるようにします。