製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのバッテリー・チャージャ・ソリューションは、極めて高精度の充電電流と出力電圧を実現し、リチウムイオン (Li-Ion) バッテリーおよび鉛蓄電池の寿命と性能を最適化します。NXPのバッテリー・ポートフォリオには、業界最高の性能、精度、および極めて高い構成の柔軟性を実現するセンサIC、セル・コントローラIC、およびチャージャICが含まれています。
この製品ファミリには、デバイスの柔軟性を高めるために工場でプログラム可能なパラメータが含まれています。これらのパラメータには、出力電圧および入力過電圧保護、定電流 (CC) と定電圧 (CV) の充電モード、トリクル充電電流とトリクル充電電圧のしきい値、EOC 電流およびタイムアウト、検証フィルタ・タイミング、再充電およびサーマル・フォールドバックのしきい値など含まれます。
さらに、NXPのスイッチト・キャパシタ・チャージャは、スイッチト・キャパシタ・コンバータ、OVPFET、およびADCを統合したバッテリー・チャージャであり、高い効率性をもたらすとともに、さまざまな保護と入出力電流および電圧のモニタリングを提供します。
製品選択がより簡単になりました。 すべての製品検索ツールを見る。
高い効率性で急速充電が可能なスイッチト・キャパシタ・チャージャ
高い効率性で急速充電が可能な高集積スイッチト・キャパシタ・チャージャ
コスト効率に優れた、完全一体型リチウムイオン/リチウムポリマ・バッテリー向けバッテリー・チャージャ
シングル・セルのリチウムイオン/リチウムポリマ・バッテリーに最大1.2 Aの充電電流を供給可能な単一入力の自律型バッテリー・チャージャIC
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。