Evaluation Board for MC33665A with CAN FD Gateway and TPL Communication

FRDM665CANFDEVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

パワーマネージメント

バッテリー通信用IC

Features

Connectivity

  • CAN FD communication (5 Mbit/s of data)
  • TPL Communication (2 Mbit/s)
  • 20 pin connector for GPIO and I2C interface

LED Indicator

  • VBAT
  • VDD5V
  • VREG
  • VIO

Control

  • DIP switch to configure CFG and ID pins
  • Jumpers to configure VDDIO
  • Reset switch to control MC33665A

MC33665A

  • CAN or CAN FD to 4 x TPL communication
  • 8 GPIO pins (2 pins configurable for I2C)

TJA1443

  • High-speed CAN FD transceiver up to 5 Mbit/s
  • Compliant to ISO 11898-2:2016, SAE J2284-1 to -5 and SAE J1939-14

購入オプション

FRDM665CANFDEVB-Image

クリックして展開

  • FRDM665CANFDEVB

  • Evaluation Board for MC33665A with CAN FD Gateway and TPL Communication.

  • JP¥38,560
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 5
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
BATT-TPLCABLE20-Image

クリックして展開

  • BATT-TPLCABLE20

  • Electrical transport protocol link (ETPL), two-wire, twisted, 20 cm-long cable.

  • JP¥1,840
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 6
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
BATT-TPLCABLE50-Image

クリックして展開

  • BATT-TPLCABLE50

  • Electrical transport protocol link (ETPL), two-wire, twisted, 50 cm-long cable.

  • JP¥1,840
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 1
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??