エンジニアリング・サービス
NXPから直接サポートを受けるには、以下のサイトをご覧ください。 エンジニアリング・サービス.
1 エンジニアリング・サービス
-
インディペンデントデザインハウス (IDH)
Embedded Software Design
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NX30P6093 is an 8 A I2C controlled overvoltage protection load switch for USB Type-C and PD applications. It includes under voltage lockout, overvoltage lockout, and overtemperature protection circuits, designed to automatically isolate the power switch terminals when a fault condition occurs. It features input pin impedance detection function, providing USB power supply pin status to the system to avoid short circuit damage for the Type-C port power supply pin.
NX30P6093 has a default overvoltage protection threshold, and the OVLO threshold can be adjusted by both external resistor divider on ADJ pin and an internal I2C register. A 22.5 ms debounce time is deployed every time before the device is switched ON, followed by a soft start to limit the inrush current.
Designed for operation from 2.8 V to 20.0 V, it can be used in USB Type-C and PD power control applications to offer essential protection and enhance system reliability.
NX30P6093 is offered in a small 20-bump 1.7 x 2.16 mm, 0.4 mm pitch WLCSP package.
部品番号: NX30P6093UK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.