5 Watt Wireless Charging Transmitter ICs for Automotive Applications

  • 新規採用非推奨
  • Recommended to use: MWCT2xx3A

動画の上をクリックすると再生されます。

製品詳細

ブロック図

MWCT1XXXA Block diagram

Features

  • Compliant with the latest Wireless Power Consortium (WPC) specification
  • Power transfer efficiency exceeding 60%
  • Optimized Foreign Object Detection algorithm
  • Support for most 5W coil types, single or multi
  • On-chip digital demodulation for lower bill-of-materials cost
  • Low active and standby power
  • Premium version available for additional design flexibility and product differentiation
  • Easy-to-use debug and configuration tools to speed up product development

部品番号: MWCT1001AVLH, MWCT1003AVLH.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 11 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

3 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??