V2マイクロプロセッサ(タッチスクリーン、LCDコントローラ、USB機能搭載)

製品詳細

ブロック図

ColdFire MCF5227Xマイクロコントローラのブロック図

ColdFire MCF5227X Microcontroller Block Diagram

特長

  • 8 KBの構成可能な命令/データ・キャッシュ
  • 128 KBのSRAM
  • 内蔵LCDコントローラ
    • 最大800 x 600 (SVGA) の解像度を備えたCSTNおよびTFT
  • タッチスクリーン・コントローラ搭載の8 x 12ビットADコンバータ (ADC)
    • リアル・タッチスクリーン・コントローラ
  • USB 2.0フルスピードOn-The-Goコントローラ
  • CAN 2.0Bコントローラ (FlexCAN)
  • 3つのUART
  • DMAシリアル・ペリフェラル・インターフェース (DSPI)
  • I²Cバス・インターフェース
  • 同期シリアル・インターフェース (SSI)
  • ダイレクト・メモリ・アクセス (DMA) をサポートする4チャネル32ビット・タイマ
  • リアルタイム・クロック
  • 16 チャネルDMAコントローラ
  • 16ビットDDR/32ビットSDRAMコントローラ 
  • 最大55本の汎用I/O (GPIO)
  • システム統合(フェーズ・ロック・ループ、ソフトウェア・ウォッチドッグ)
  • 1.5 Vコア、1.8 V/2.5 V/3.3 VバスI/O
  • 無償のMQXソフトウェア・ソリューション
  • 本製品はNXP®長期製品供給プログラムの対象であり、発売から最低10年間の供給が保証されています

部品番号: MCF52274CLU120, MCF52277CVM160.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 19 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 8 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 10 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

3 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

3 トレーニング