PowerQUICC® II Pro Processor with DDR2, PCI, PCI Express, SATA, 1 GB Ethernet, USB, Security

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

ブロック図

Freescale PowerQUICC MPC837XE Communications Processor Block Diagram

PowerQUICC<sup>&#174;</sup> MPC837XE Communications Processor Block Diagram

Features

  • Integrated x2 SATA controller that reduces BOM cost and board space by lowering chip count
  • Integrated x2 PCI Express for high I/O connectivity.
  • Dual GbE controllers
  • High system performance with Power Architecture e300 core that can achieve up to 800 MHz
  • Security and XOR engine to support encryption algorithms (such as AES and DES/3DES) and the RAID 5 algorithm
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: MPC8377CVRAJFA, MPC8377CVRALGA, MPC8377CVRANGA, MPC8377ECVRAGDA, MPC8377ECVRAJFA, MPC8377ECVRALGA, MPC8377ECVRANGA, MPC8377EVRAGDA, MPC8377EVRAJFA, MPC8377EVRALGA, MPC8377EVRANGA, MPC8377VRAGDA, MPC8377VRALGA, MPC8377VRANGA.

比較表

MPC837xE Family Comparison

MPC8379E MPC8378E MPC8377E
External Bus Interface PCI PCI
PCI-Express
PCI
PCI-Express
Cache 32 KB 32 KB 32 KB
Core: Type e300 e300 e300
External Memory Supported DDR1
DDR2
EPROM
FLASH
SDRAM
DRAM
DDR1
DDR2
EPROM
FLASH
SDRAM
DRAM
DDR1
DDR2
EPROM
FLASH
SDRAM
DRAM
USB features USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Ethernet Type 1GBaseT
MII
1GBaseT
MII
1GBaseT
MII
Security 3 3 3
Package Description and Diagram PBGA-PGE 689 31SQ1.25P1 PBGA-PGE 689 31SQ1.25P1 PBGA-PGE 689 31SQ1.25P1 Hardware / Software / Tech Support Bundle

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 29 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

3 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 7 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

7 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??