お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MPC8536E PowerQUICC® III is designed to deliver gigahertz-class complex application processing performance with advanced feature integration and high-speed connectivity for IP network and advanced media processing applications. It combines a robust e500 processor core, with enhanced peripherals and interconnect technology, to balance processor performance with I/O system throughput. The MPC8536E processor includes advanced energy management features that will enable next-generation embedded Internet media processing applications with energy efficiency levels under the environmental and governmental energy regulatory requirements.
The MPC8536E processor implements sophisticated power-saving modes for managing energy consumption in both dynamic and static power modes. Designers will be able to leverage these modes to efficiently match work accomplished with the correct level of energy consumed.
Access to the errata document for this device requires an NDA. Contact your local NXP® Sales Office or NXP Authorized Distributor.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MPC8536AVJANGA, MPC8536AVJAQGA, MPC8536AVJATHA, MPC8536AVJAULA, MPC8536AVJAVLA, MPC8536BVJANGA, MPC8536BVJAQGA, MPC8536BVJATHA, MPC8536BVJAVLA, MPC8536CVJAQGA, MPC8536CVJAULA, MPC8536CVJAVLA, MPC8536EAVJAULA, MPC8536EAVJAVLA, MPC8536EAVTANGA, MPC8536EBVJANGA, MPC8536EBVJATHA, MPC8536EBVJAULA, MPC8536EBVJAVLA, MPC8536ECVJAKGA, MPC8536ECVJAQGA, MPC8536ECVJATHA, MPC8536ECVJAULA, MPC8536ECVJAVLA.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 47 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ハードウェア提供
1 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 22 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 of 17 トレーニング
1-5 of 17 トレーニング